
H1Z2Z2-K, geoptimaliseerde versie
H1Z2Z2-K/EN 50618-zonnekabel, in de grond te installeren: impact-/crashing-resistance, AD8, Dca
H1Z2Z2-K - gekoppelde fotovoltaïsche (PV)/zonne-kabel conform EN 50618, in de grond gerelateerde UV-/ozonbestendig, UL 854 Crushing- Impact-Resistance Test, AD8, in de grond te installeren, CPR Dca
- AD8 - Permanent onderdompelen
- Direct ingraven vlgs. Test
- Dca-geclassificeerd conform CPR (BauPVO in DE)
Voordelen
- Voor buitengebruik
- Robuust tegen mechanische belasting, directe ingraving in vakkundig uitgevoerde kabelgraven binnen of zonder beveiligingssysteem
- Zeer goede thermische eigenschappen
- In de EU dankzij Dca-classificatie op de bedrijfsplaats in overeenstemming met vele gebouwtypes volgens lokale juridische uitvoering van de EU-BauPVO/bouwproductenverordening (EU) nr. 305/2011 [CPR - Construction Product Regulation]
- Verwachte gebruiksduur van 25 jaar bij normale gebruiksomstandigheden zoals vastgelegd in EN 50618/VDE 0283-618
Toepassing
- Voor de vrije en vaste of vrij hangende bekabeling van zonne-energiemodules of verbindingen van de modulereeksen met de omvormer, bijv. volgens normen voor PV-systemen zoals HD 60364-7-712 of VDE 0100-712 en volgens zonne-kabelnormen zoals bijv. EN 50618/VDE 0283-618 voor geharmoniseerd kabelontwerp H1Z2Z2-K, enz ..; kortsluit- en aardsluitveilig conform bijlage A van EN 50618/ VDE 0283-618 en conform HD 60364-5-52
- Volgens bijlage A van EN 50618/VDE 0283-618 ook voor installatie in elektro-installatiebuizen, -kanalen, pleisterwerk en apparaten evenals voor gebruik in en op beschermende apparaten en installaties (beschermklasse II)
- PV-systemen met DC-systeemspanning tot max. 1800 V tegen aarde
- AD8: watercontact of permanent onderdompelen tot max. 1 meter waterdiepte
- Verhoogde mechanische robuustheid, bijv. bij stoot;
In de grond in vakkundig uitgevoerde kabelgraven (zie paragraaf 4.2 in VDE 0891-6 of paragraaf 300.5 in artikel 300 in NFPA 70/ NEC - National Electrical Code van de VS) met of zonder aanvullend, in de grond te leggen beschermsysteem zoals slang/buis;
Bij gebruik van een extra in de grond geïnstalleerd beschermsysteem moet vastvochtig water uit verontreinigd water in het beschermsysteem worden voorkomen.
Bijzonderheden
- Weer-/UV-bestendig conform EN 50618 / VDE 0283-618, bijlage E en ozonbestendig conform EN 50396;
dwarswaterdicht "AD8" conform IEC 60364-5-51/HD 60364-5-51/ VDE 0100-510, IEC 62440 en EN 50525-2-21/VDE 0285-525-2-21 tot 1 meter waterdiepte - Vlambestendig conform IEC 60332-1-2 en Dca-classificatie volgens EU-BauPVO - Europese bouwproductenverordening (EU) nr. 305/2011 [CPR - Construction Product Regulation]
- Halogeenvrij conform IEC 60754-1 (aandeel halogeenzuurhoudende gassen),
geringe corrosiviteit van de brandgassen conform IEC 60754-2 (zuurgraad) - Goed bestand tegen inkerving en slijtage
- Getest volgens mechanische UL 854-tests Impact-Resistance en Crush-Resistance
Normreferentie en keurmerken
- Type-gecertificeerd H1Z2Z2-K conform EN 50618
- Items met andere doorsneden op aanvraag
Opmaak
- Fijndradige litzen van vertind koper
- Aderisolatie van vernet copolymeer
- Buitenmantel gemaakt van vernet copolymeer
- Kleur buitenmantel: zwart, rood of blauw
- Andere afzonderlijke kleuren voor de buitenmantel op aanvraag
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: flexibele kabel
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Class-Description: Flexibele kabel
-
Geleideropmaak
- Fijndradig volgens VDE 0295,
klasse 5/IEC 60228 klasse 5 -
Minimale buigradius
- 4 x buitendiameter
-
Nominale spanning
- AC U0/U: 1,0/1,0 kV
DC U0/U: 1,5/1,5 kV
Max. toegestane DC-systeemspanning: 1,8 kV -
Testspanning
- AC 6500 V
- DC 15000 V
-
Belastbaarheid
- Overeenkomstig EN 50618, Tabel A.3
- Volgens EN 50618 met reductiefactoren voor geclusterde bekabeling conform... HD 60364-5-52
-
Temperatuurbereik
- >Geleider, max., conform EN 60216-1/ VDE 0304-21: 120 °C;
>Geleider, max., kortsluiting/aarding (duur max. 5 s): 250 °C;
>Omgeving, min., vast geïnstalleerd: -40 °C;
>Omgeving, min., bewogen of bij installatie: -25 °C;
>Omgeving, max., in combinatie met EN 60216-1/ VDE 0304-21: 90 °C;
>Omgeving, constant, in combinatie met HD 60364-7-712/ VDE 0100-712: 70 °C tot 90 °C;
>Omgeving, stroomreductiefactor 1,00 m.b.t. omgevingstemperatuur: 60 °C;
>Omgeving, max., gelagerd: 40 °C -
- Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
- Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
- Handelsproduct, geen Lapp product
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.