ÖLFLEX® SOLAR V4A

Gearmeerde solarkabel

Beschermd tegen marters, knaagdieren en termieten

UV-bestendig Mechanische weerstand Corrosiebestendig Halogeenvrij Zonne-energie Geschikt voor gebruik buitenshuis Bestand tegen lage temperaturen

CE

Artikelnummer Aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter in [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
ÖLFLEX® SOLAR V4A-roestvrij staal
0025960
4 7 38,4 98
0025961
6 8 57,6 158

Voordelen

  • Omvlechting van hoogwaardig roestvrij staaldraad (klasse V4A) zorgt voor zeer effectieve bescherming tegen marters, knaagdieren en zelfs termieten
  • Robuuste uitvoering
  • Zeer goede thermische eigenschappen

Toepassing

  • Voor PV-systemen in open en rurale gebieden, op daken van stallen en schuren

Bijzonderheden

  • Weer-/UV-bestendig volgens HD 605/A1
  • Halogeenvrij en vlamvertragend
  • Goede mechanische sterkte

Opmaak

  • Fijndradige litzen van vertind koper
  • Aderisolatie gemaakt van elektronenbundel vernet met copolymeer
  • Buitenmantel: cross-linked copolymeer
  • Buitenmantel: zwart
  • Gewapend met hoogwaardig V4A RVS staaldraadomvlechting

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: flexibele kabel

Geleideridentificatie

  • Zwart

Geleideropmaak

  • Fijndradig volgens VDE 0295,
    klasse 5/IEC 60228 klasse 5

Minimale buigradius

  • Vaste installatie: 5 x buitendiameter

Nominale spanning

  • AC U0/U : 600/1000 V
    DC U0/U: 900/1500 V
    Max. toelaatbare spanning:
    DC 1,8 kV (Geleider-geleider, niet-geaard systeem)

Testspanning

  • AC 6500 V

Temperatuurbereik

  • Vaste installatie: -40 °C tot +100°C max. geleidertemperatuur

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring 100 m; haspel (500; 1000) m
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.