ÖLFLEX® SOLAR XLS-R T

Cross-linked solar twinkabel

  • Geoptimaliseerd kabelontwerp-dun, licht en robuust
  • Tijdbesparende installatie
  • Ideaal voor stand-alone PV-systemen

Zonne-energie Geschikt voor gebruik buitenshuis Halogeenvrij Bestand tegen lage temperaturen UV-bestendig

CE

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitenafmetingen, breedte x hoogte (mm) Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
ÖLFLEX® SOLAR XLS-R T
Aderisolatie: rood / zwart
0023982
2 X 2.5 9.9 x 4.8 48 94
0023984
2 X 4 10.7 x 5.2 76,8 128
0023986
2 X 6 11.9 x 5.8 115,2 174
0023988
2 X 10 14.3 x 7 192 267

Voordelen

  • Geleiders zijn makkelijk te scheiden
  • Gereduceerde buitendiameters maken ruimte- en gewichtsbesparende installatie mogelijk
  • Robuuste uitvoering
  • Zeer goede thermische eigenschappen
  • Metermarkering op de buitenmantel

Toepassing

  • Ideaal voor stand-alone PV-systemen
  • Flexibele of in gebouwen geïntegreerde PV-systemen

Bijzonderheden

  • Weer-/UV-bestendig volgens HD 605/A1
  • Ozonbestendig volgens EN 50396
  • Halogeenvrij en vlamvertragend
  • Goed bestand tegen inkerving en slijtage
  • XLS-R T= X-Linked Standard-Reduced Twin
    Bewezen kwaliteit met cross-linked-elektronenbundel

Normreferentie en keurmerken

  • Op aanvraag verkrijgbaar als TÜV PV1-F gecertificeerde versie

Opmaak

  • Fijndradige litzen van vertind koper
  • Aderisolatie gemaakt van elektronenbundel vernet met copolymeer
  • Buitenmantel: cross-linked copolymeer
  • Buitenmantel: zwart
  • Aders parallel verbonden met een scheidingsstrook

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: flexibele kabel

Geleideridentificatie

  • zwart/rood
  • blauw/rood

Geleideropmaak

  • Fijndradig volgens VDE 0295,
    klasse 5/IEC 60228 klasse 5

Minimale buigradius

  • Vaste installatie: 4 x buitendiameter

Nominale spanning

  • AC U0/U : 600/1000 V
    DC U0/U: 900/1500 V
    Max. toelaatbare spanning:
    DC 1,8 kV (Geleider-geleider, niet-geaard systeem)

Testspanning

  • AC 6500 V

Temperatuurbereik

  • Vaste installatie: -40 °C tot +100°C max. geleidertemperatuur

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring 100 m; haspel (500; 1000) m
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.