ÖLFLEX® SOLAR XLS-R
Hoogwaardige cross-linked solarkabel
ÖLFLEX® SOLAR XLS-R - halogeenvrije elektronenbundel cross-linked zonnekabel voor duurzame en weersbestendig gebruik in fotovoltaïsche systemen
Geoptimaliseerd kabelontwerp-dun, licht en robuust
Voordelen
- Gereduceerde buitendiameters maken ruimte- en gewichtsbesparende installatie mogelijk
- Robuuste uitvoering
- Zeer goede thermische eigenschappen
- Geëxtrudeerde kleurstreep ter identificatie van de polariteit.
- Metermarkering op de buitenmantel
Toepassing
- Onderling verbinden van de zonnepanelen
- Flexibele of in gebouwen geïntegreerde PV-systemen
- Kan in de grond worden geïnstalleerd binnen beschermbuizen bij verzekering van afvoer water/vocht van het kabeloppervlak en bij gebruik van vakkundig uitgevoerde kabelgraven voor de beschermbuis met min. 50 cm teruggevulde aarde (70 cm onder wegen) over waarschuwingslint over afdekplaat over min. 10 cm zandlaag op de beschermbuis, die op zijn beurt op min. 10 cm hoog zandbed ligt (zie: VDE 0891-6, paragraaf 4.2)
- Niet geschikt voor direct ingraven, installatie volgens IEC 60364-5-52, respectievelijk HD 60364-5-52
- Langdurige, permanente opslag of permanente werking in of onder water niet toegestaan
Bijzonderheden
- Weer-/UV-bestendig volgens HD 605/A1
- Ozonbestendig volgens EN 50396
- Halogeenvrij en vlamvertragend
- Goed bestand tegen inkerving en slijtage
- XLS-R = X-Linked Standard - Bewezen kwaliteit met cross-linked-elektronenbundel
Opmaak
- Fijndradige litzen van vertind koper
- Aderisolatie gemaakt van elektronenbundel vernet met copolymeer
- Kleurcode van de ader: wit
- Buitenmantel: cross-linked copolymeer
- Buitenmantelkleur: zwart respectievelijk zwart met rode of blauwe streep
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: flexibele kabel
-
Geleideropmaak
- Fijndradig volgens VDE 0295,
klasse 5/IEC 60228 klasse 5 -
Minimale buigradius
- Vaste installatie: 4 x buitendiameter
-
Nominale spanning
- AC U0/U : 600/1000 V
DC U0/U: 900/1500 V
Max. toelaatbare spanning:
DC 1,8 kV (Geleider-geleider, niet-geaard systeem) -
Testspanning
- AC 6500 V
-
Temperatuurbereik
- Vaste installatie: -40 °C tot +100°C max. geleidertemperatuur
-
- Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
- Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
- Verpakkingsformaat: ring 100 m; haspel (500; 1000) m
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.