ÖLFLEX® SOLAR XLSv

Robuuste solarkabels met grote doorsneden

  • Met versterkte buitenmantel
  • Voor hoge belasting
  • Onbeschermd in de grond

UV-bestendig Mechanische weerstand Halogeenvrij Zonne-energie Geschikt voor gebruik buitenshuis Bestand tegen lage temperaturen

CE

Artikelnummer Aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter in [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
ÖLFLEX® SOLAR XLSv
0027110
4 8 38,4 104
0027114
25 13,8 240 386

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: haspel
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • Op aanvraag en rekening houdend met de economisch haalbare minimumlengten fabriceren we uitvoeringen met grotere geleiderdoorsneden, met rode of blauwe isolatie van de geleider of met een opdruk van een codestreep op de zwarte buitenmantel om de kabel te onderscheiden

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: flexibele kabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: Flexibele kabel

Geleideridentificatie

  • Kleur: zwart (RAL 9005)

Geleideropmaak

  • Fijndradig volgens VDE 0295,
    klasse 5/IEC 60228 klasse 5

Minimale buigradius

  • Vaste installatie: 4 x buitendiameter

Nominale spanning

  • AC U0/U : 600/1000 V
    DC U0/U: 900/1500 V
    Max. toelaatbare spanning:
    DC 1,8 kV (Geleider-geleider, niet-geaard systeem)

Testspanning

  • AC 6500 V

Temperatuurbereik

  • Vaste installatie: -40 °C tot +100°C max. geleidertemperatuur

Voordelen

  • De versterkte buitenmantel zorgt voor verhoogde bescherming tegen mechanische belasting
  • Hoge thermische eigenschappen
  • Zeer goede thermische eigenschappen
  • Voor buitengebruik en direct ingraven, indien de algemene richtlijnen voor installatie worden nageleefd
  • Metermarkering op de buitenmantel

Toepassing

  • Grote kabeldiameters worden gebruikt als hoofdleiding om hoge stroomvermogens tussen afzonderlijke paneelsamenstellingen door te geven en als verbinding naar de DC/AC-inverter van grote PV-centrales en zonne-energievelden
  • Voor het aansluiten van individuele modulestrings en ook voor vaste zonnegeneratoren en bewegende volgsystemen

Bijzonderheden

  • Weer-/UV-bestendig volgens HD 605/A1
  • Ozonbestendig volgens EN 50396
  • Halogeenvrij en vlamvertragend
  • Goed bestand tegen inkerving en slijtage
  • XLS - X-Linked Standard
    Bewezen kwaliteit met cross-linked-elektronenbundel

Opmaak

  • Fijndradige litzen van vertind koper
  • Aderisolatie gemaakt van elektronenbundel vernet met copolymeer
  • Buitenmantel: cross-linked copolymeer
  • Buitenmantel: zwart