ÖLFLEX® SOLAR XLWP
E-beam cross-linked H1Z2Z2-K met geoptimaliseerde waterprestaties en voor direct ingraven
ÖLFLEX® SOLAR kabel, conform EN 50618 TÜV-gecertificeerd type H1Z2Z2-K, cross-linked elektronenbundel, verhoogd waterdicht ontwerp, geschikt voor direct ingraven, UL854 impacttests, AD8
- Geoptimaliseerd kabeldesign - hoge doorgangsweerstand, ook bij langere tijd in water
- Type-gecertificeerd H1Z2Z2-K conform EN 50618
- In de grond te installeren (zie details)
Voordelen
- Robuust tegen mechanische invloeden, bijv. bij onbeschermde installatie in professionele kabelgraven, o.a. door aanvullende impact tests conform UL 854
- Het alternatief voor afdekking met water, bijv. door verhoogd waterpeil als gevolg van overstromingen
- Zeer goede thermische eigenschappen
- Geëxtrudeerde kleurstreep ter identificatie van de polariteit.
- Metermarkering op de buitenmantel
Toepassing
- PV-systemen met DC-systeemspanning tot max. 1800 V tegen aarde
- Onderling verbinden van de zonnepanelen
- Kan in de grond worden geïnstalleerd zonder beschermbuis in vakkundig uitgevoerde kabelgraven met min. 50 cm teruggevulde aarde (70 cm onder wegen) over waarschuwingslint over afdekplaat over min. 10 cm zandlaag op de kabel die op zijn beurt op min. 10 cm hoog zandbed ligt (zie: VDE 0891-6, paragraaf 4.2 of paragraaf 300.5 van Article 300 van de NFPA 70/ NEC - National Electrical Code van de VS)
- Gebaseerd op de AD8-waterdichtheid en speciaal waterdicht ontwerp werd door Solartechnik Bayern in september 2018 aanbevolen voor dit product de installatie in de grond in typische beschermbuizen/kanalente installeren; Stamvochtigheid van verontreinigd water in de grond gelegde beschermbuizen/kanalen moet worden vermeden
- De verwachte levensduur bij normale gebruiksomstandigheden volgens EN 50618 is 25 jaar
Bijzonderheden
- Weer-/UV-bestendig conform EN 50618 / VDE 0283-618, bijlage E en ozonbestendig conform EN 50396;
dwarswaterdicht "AD8" conform IEC 60364-5-51/HD 60364-5-51/ VDE 0100-510, IEC 62440 en EN 50525-2-21/VDE 0285-525-2-21 tot 1 meter waterdiepte - Halogeenvrij en vlamvertragend
- Goed bestand tegen inkerving en slijtage
- Getest volgens mechanische UL 854-tests Impact-Resistance en Crush-Resistance
- XLWP = X-Linked + waterproof (permanent onderdompelbaar AD8 volgens IEC 60364-5-51 / VDE 0100-510, onderdompelen tot max. 1 meter bij temperaturen tussen +5°C en +40°C van eventueel stilstaand water), beproefde kwaliteit met cross-linked elektronenbundel
Normreferentie en keurmerken
- Type-gecertificeerd H1Z2Z2-K conform EN 50618
- Items met andere doorsneden op aanvraag
Opmaak
- Fijndradige litzen van vertind koper
- Aderisolatie gemaakt van elektronenbundel vernet met copolymeer
- Kleurcode van de ader: wit
- Buitenmantel: cross-linked copolymeer
- Kleur buitenmantel: helemaal zwart, of zwart met rode of blauwe streep
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: flexibele kabel
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Class-Description: Flexibele kabel
-
Geleideropmaak
- Fijndradig volgens VDE 0295,
klasse 5/IEC 60228 klasse 5 -
Minimale buigradius
- D</=8 mm: 4D;
8<D</=12 mm: 5D;
D>12 mm: 6D - *D = buitendiameter van de leiding
-
Nominale spanning
- AC U0/U: 1,0/1,0 kV
DC U0/U: 1,5/1,5 kV
Max. toegestane DC-systeemspanning: 1,8 kV -
Testspanning
- AC 6500 V
-
Belastbaarheid
- Overeenkomstig EN 50618, Tabel A.3
-
Temperatuurbereik
- -40°C tot +120°C max. geleidertemperatuur gebaseerd op EN 60216-1
Omgevingstemperatuurbereik volgens EN 50618: -40°C tot +90°C -
- Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
- Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
- Verpakkingsformaat: ring 100 m; haspel (500; 1000) m
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.