ÖLFLEX® TRAFO XLv 1,8/3 kV

Eenaderige flexibele en mechanisch robuuste aansluitleidingen

  • Spanningsklasse 1,8/3 kV
  • Onbeschermd in de grond
  • Halogeenvrij en vlamvertragend

UV-bestendig Torsiebestendig Mechanische weerstand Halogeenvrij Windenergie Zonne-energie Geschikt voor gebruik buitenshuis Bestand tegen lage temperaturen

Artikelnummer Aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter in [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
1151013 185 28,2 1776 2184
1151014 240 30,3 2304 2757
1151015 300 34 2880 3407

Voordelen

  • De versterkte buitenmantel zorgt voor verhoogde bescherming tegen mechanische belasting
  • Toepasbaar bij groot temperatuurbereik in zware klimatologische omgevingen
  • Zeer goede thermische eigenschappen
  • Voor buitengebruik en direct ingraven, indien de algemene richtlijnen voor installatie worden nageleefd
  • Flexibel en fijnaderig geleiderontwerp maakt installatie ter plaatse mogelijk

Toepassing

  • Vereiste nominale spanning 1,8/3 kV
  • Hernieuwbare energie in het algemeen, PV-installaties in het bijzonder
  • Drip loop toepassing bij windturbines
  • Verbinding tussen de omvormer en de transformator

Bijzonderheden

  • Weer-/UV-bestendig volgens HD 605/A1
  • Ozonbestendig volgens EN 50396
  • Halogeenvrij en vlamvertragend
  • Direct in te graven volgens UL 1277
  • Getest op torsiebestendigheid voor windturbines

Opmaak

  • Fijndradige litzen van vertind koper
  • Aderisolatie gemaakt van vernet polyolefine
  • Buitenmantel gemaakt van vernet copolymeer
  • Aderisolatie en buitenmantel worden samen geëxtrudeerd
  • Buitenmantel: zwart

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Laagspanningskabel

Geleideridentificatie

  • Kleur: zwart (RAL 9005)

Brandtest

  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2

Geleideropmaak

  • Fijndradig volgens VDE 0295,
    klasse 5/IEC 60228 klasse 5

Minimale buigradius

  • Incidentele buiging: 15 x buitendiameter
  • Vaste installatie: 5 x buitendiameter

Nominale spanning

  • U0/U: 1,8/3 kV

Testspanning

  • AC 6500 V

Temperatuurbereik

  • Flexibel: -40°C tot +90°C
  • Vaste installatie: -40°C tot +90°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: haspel
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.