ÖLFLEX® DC ESS SC

Cable best designed for ESS satisfying DC 1500V Standards According to EN50618

ÖLFLEX® DC ESS SC is a halogen free, highly flame retardant DC power cable

Vlamvertragend Halogeenvrij Oliebestendig Temperatuurbestendig UV-bestendig

CE

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kleur Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
85153001
1 X 1.5 4.6 zwart 14 20
85153002
1 X 2.5 5.0 zwart 24 30
85153003
1 X 4.0 5.4 zwart 38 46
85153004
1 X 6.0 6.0 zwart 58 66
85153005
1 X 10.0 7.2 zwart 96 106
85153006
1 X 16.0 8.7 zwart 154 174
85153007
1 X 25.0 10.6 zwart 240 271
85153008
1 X 35.0 12.2 zwart 336 376
85153009
1 X 50.0 14.4 zwart 480 524
85153010
1 X 70.0 16.4 zwart 672 728
85153011
1 X 95.0 18.4 zwart 912 981
85153012
1 X 120.0 20.2 zwart 1152 1233
85153013
1 X 150.0 22.4 zwart 1440 1541
85153014
1 X 185.0 25.2 zwart 1776 1904
85153015
1 X 240.0 28.6 zwart 2304 2446
85153016
1 X 300.0 32.0 zwart 2880 3050
85153017
1 X 400.0 36.0 zwart 3840 4047

Voordelen

  • Easy installation due to flexible design
  • Minimises damage to buildings and equipment caused by the formation of toxic acid fumes in fires
  • Reduction of flme propagation, density and toxicity of smoke gases in event of fire

Toepassing

  • Internal and External wiring within Energy Storage System(ESS)
  • For outdoor applications

Bijzonderheden

  • Fire behaviour: Halogen-free (IEC 60754-1), No corrosive gases (IEC 60754-2), Low smoke density (IEC 61034-2), Low toxicity (EN 50305), Flame retardant (IEC 60332-1-2)
  • No flame propagation according to IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-25
  • Oil resistant acc. IEC 60227-1 (ST9) and EN 50264-1 (EM 104)
  • Ozone resistant according to EN 50396
  • UV resistant according to ISO 4892-2

Normreferentie en keurmerken

  • Cable design according to EN 50618

Opmaak

  • Conductor: Fine wire strands of tinned copper
  • Core insulation: Halogen-free flame retardant cross-linked polyolefin compound
  • Outer sheath: Special halogen-free flame retardant cross-linked polyolefin compound
  • Outer sheath colour: Black

Temperatuurbereik

  • Fixed installation: -40° C up to +120 °C max. conductor temperature

Minimale buigradius

  • Occasional flexing: 15 x outer diameter, Fixed installation: 5 x outer diameter

Nominale spanning

  • DC 1500 V

Geleideropmaak

  • Fine wire strands of tinned copper accordance to VDE 0295 Class 5 / IEC 60228 Class 5

Testspanning

  • AC 6500 V

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.