ESUY koperen aardingskabel

Flexibele geleider geschikt voor aardingsinstallatie en equipotentiaalverbinding

ESUY speciale éénaderige aardkabel voor het aarden en kortsluiten of als vervormingscorrectie, hoog flexibel, transparant, PVC buitenmantel, vlamvertragend

  • Aarding, kortsluiting voorafgaand aan het veldonderhoud
  • Mechanisch zeer flexibel

EAC Fire

Artikelnummer Aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
4571101
16 8.8 177 230
4571102
25 10.4 275 316
4571103
35 12.4 387 475
4571104
50 14.6 560 670
4571105
70 17 791 905
4571106
95 19.8 1069 1220

Voordelen

  • Ondanks de grote diameter zeer flexibel

Toepassing

  • Biedt bescherming tijdens reparatiewerkzaamheden
  • Voor aarding van hoogspanninginstallaties van energiebedrijven en spoorwegsystemen
  • Voor aarding van apparatuur en equipotentiaalverbinding op machine-onderdelen en EDP-systemen

Bijzonderheden

  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2

Opmaak

  • Conductor made of bare copper wires
  • Met omvlechting van draden in blank koper
  • Transparante buitenmantel op basis van PVC

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: eenaderige kabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Aderkabels

Geleideropmaak

  • volgens DIN 46440

Minimale buigradius

  • Flexibel gebruik: 12 x buitendiameter

Testspanning

  • 2000 V

Temperatuurbereik

  • Flexibel gebruik: -5°C tot +70°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • Handelsproduct, geen Lapp product
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.