X003V-D koperen aardingskabel

Flexibel bij lage temperaturen, geharmoniseerd <HAR>

X00V3-D, speciale éénaderige aardkabel voor aarding en kortsluiten, flexibel bij lage temperaturen -25°C, PVC-buitenmantel, transparant

  • Aarding, kortsluiting voorafgaand aan het veldonderhoud
  • Flexibel bij lage temperaturen

Bestand tegen lage temperaturen

EAC Fire

Artikelnummer Aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
4571110
16 8.1 153,6 170
4571111
25 9.5 240 290
4571112
35 11 336 400
4571113
50 13.2 480 550
4571114
70 15.8 672 770
4571115
95 18.3 912 1010

Toepassing

  • Biedt bescherming tijdens reparatiewerkzaamheden
  • Voor aarding van hoogspanninginstallaties van energiebedrijven en spoorwegsystemen
  • Voor aarding van apparatuur en equipotentiaalverbinding op machine-onderdelen en EDP-systemen
  • Voor toepassingen in omgevingen met lage temperaturen

Normreferentie en keurmerken

  • Based on VDE 0283 part 3 resp. EN 61138

Opmaak

  • Conductor made of bare copper wires
  • Transparante buitenmantel op basis van PVC

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: eenaderige kabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Aderkabels

Geleideropmaak

  • Based on VDE 0283 part 3 resp. EN 61138

Minimale buigradius

  • Flexibel gebruik: 12 x buitendiameter

Testspanning

  • 1000 V

Temperatuurbereik

  • Flexibel gebruik: -25°C tot +55°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • Handelsproduct, geen Lapp product
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.