Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
H1Z2Z2-K - gekoppelde fotovoltaïsche (PV)/zonne-kabel conform EN 50618, in de grond gerelateerde UV-/ozonbestendig, UL 854 Crushing- Impact-Resistance Test, AD8, in de grond te installeren, CPR Dca
ÖLFLEX® TRAIN 345 C 600V - stuurstroomkabel afgeschermd EN 50264-3-2 MM S, 0,6/1kV voor hoge eisen bij spoorwegen/rijdend materieel; EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0
ESUY speciale éénaderige aardkabel voor het aarden en kortsluiten of als vervormingscorrectie, hoog flexibel, transparant, PVC buitenmantel, vlamvertragend
ÖLFLEX® TRAIN 325 C TW-E 300V - stuurstroomkabel afgeschermd overeenkomstig EN 50306-4 3E Typ MM S, 300/500V voor spoor- en treinsystemen, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0
ÖLFLEX® TRAIN 320 TW-E 300V - stuurstroomkabel overeenkomstig EN 50306-4 1E type MM, 300/500V voor spoor- en treinsystemen, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0
ÖLFLEX® TRAIN 315 C TW-P 300V - stuurstroomkabel afgeschermd conform EN 50306-4 3P Typ MM S, 300/500V voor spoor- en treinsystemen, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0
ÖLFLEX® TRAIN 310 TW-P 300V - stuurstroomkabel conform EN 50306-4 1P type MM, 300/500V voor railvoertuigen/spoorwegtoepassingen, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130
ÖLFLEX® SOLAR kabel, conform EN 50618 TÜV-gecertificeerd type H1Z2Z2-K, cross-linked elektronenbundel, verhoogd waterdicht ontwerp, geschikt voor direct ingraven, UL854 impacttests, AD8
ÖLFLEX® TRAIN 381 3,6kV - éénaderige kabel EN 50264-3-1 type MM, 3,6/6kV voor hoge eisen bij spoorwegen/rijdend materieel; EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F1
ÖLFLEX® TRAIN 361 1,8kV - éénaderig EN 50264-3-1 type M, 1,8/3kV voor hoge eisen bij spoorwegen/rijdend materieel; EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F1
ÖLFLEX® TRAIN 340 600V - stuurstroomkabel EN 50264-3-2 MM, 0,6/1kV voor hoge eisen bij spoorwegen/rijdend materieel; EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0