Meerparige thermokoppel- en compensatiekabels

PVC isolatie

Verleng- en compensatiekabels, meervoudig gekoppelde versie - geschikt voor gebruik bij temperatuurmeting en besturing productieprocessen

Uitvoering SY: gewapend (mechanisch)Uitvoering ST: afgeschermd (EMC)

Artikelnummer Thermokoppel Opmaak Kabelopmaak Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter in [mm] Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Type Y zonder staaldraadomvlechting
0155001
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC 4 x 1.5 8.2 130
0165001
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC 4 x 1.5 8.2 130
0156001
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC 4 x 1.5 8.2 130
0166001
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC 4 x 1.5 8.2 130
0157001
PtRh/Pt DIN-RCB/SCB PVC-PVC 4 x 1.5 8.2 130
0167001
PtRh/Pt IEC-RCB/SCB PVC-PVC 4 x 1.5 8.2 130
0155002
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC 6 x 1.5 10.2 200
0165002
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC 6 x 1.5 10.2 200
0156002
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC 6 x 1.5 10.2 200
0166002
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC 6 x 1.5 10.2 200
0157002
PtRh/Pt DIN-RCB/SCB PVC-PVC 6 x 1.5 10.2 200
0167002
PtRh/Pt IEC-RCB/SCB PVC-PVC 6 x 1.5 10.2 200
0155003
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC 8 x 1.5 11.2 238
0165003
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC 8 x 1.5 11.2 238
0156003
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC 8 x 1.5 11.2 238
0166003
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC 8 x 1.5 11.2 238
0155005
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC 12 x 1.5 13.3 335
0165005
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC 12 x 1.5 13.3 335
0155007
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC 16 x 1.5 15 447
0165007
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC 16 x 1.5 15 447
0156007
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC 16 x 1.5 15 447
0166007
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC 16 x 1.5 15 447
0155010
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC 24 x 1.5 19 555
0165010
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC 24 x 1.5 19 555
0156010
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC 24 x 1.5 19 555
0166010
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC 24 x 1.5 19 555
Type SY met staaldraadomvlechting
0155501
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC-S-PVC 4 x 1.5 11.4 240
0165501
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC-S-PVC 4 x 1.5 11.4 240
0156501
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC-S-PVC 4 x 1.5 11.4 240
0166501
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC-S-PVC 4 x 1.5 11.4 240
0157501
PtRh/Pt DIN-RCB/SCB PVC-PVC-S-PVC 4 x 1.5 11.4 240
0167501
PtRh/Pt IEC-RCB/SCB PVC-PVC-S-PVC 4 x 1.5 11.4 240
0155502
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC-S-PVC 6 x 1.5 13 355
0165502
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC-S-PVC 6 x 1.5 13 355
0156502
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC-S-PVC 6 x 1.5 13 355
0166502
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC-S-PVC 6 x 1.5 13 355
0157502
PtRh/Pt DIN-RCB/SCB PVC-PVC-S-PVC 6 x 1.5 13 355
0167502
PtRh/Pt IEC-RCB/SCB PVC-PVC-S-PVC 6 x 1.5 13 355
0155503
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC-S-PVC 8 x 1.5 13.8 410
0165503
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC-S-PVC 8 x 1.5 13.8 410
0156503
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC-S-PVC 8 x 1.5 13.8 410
0166503
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC-S-PVC 8 x 1.5 13.8 410
0155505
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC-S-PVC 12 x 1.5 17.9 550
0165505
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC-S-PVC 12 x 1.5 17.9 550
0156505
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC-S-PVC 12 x 1.5 17.9 550
0166505
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC-S-PVC 12 x 1.5 17.9 550
0155507
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC-S-PVC 16 x 1.5 19.4 730
0165507
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC-S-PVC 16 x 1.5 19.4 730
0155510
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC-S-PVC 24 x 1.5 23.8 847
0165510
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC-S-PVC 24 x 1.5 23.8 847
Type ST met statische globale afscherming
0158500
Fe/CuNi DIN-LX PVC-ST-PVC 2 x 2 x 1.5 11.4 145
0168500
Fe/CuNi IEC-JX PVC-ST-PVC 2 x 2 x 1.5 11.4 145
0158501
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-ST-PVC 2 x 2 x 1.5 11.4 145
0168501
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-ST-PVC 2 x 2 x 1.5 11.4 145
0158503
Fe/CuNi DIN-LX PVC-ST-PVC 4 x 2 x 1.5 13.7 257
0168503
Fe/CuNi IEC-JX PVC-ST-PVC 4 x 2 x 1.5 13.7 257
0158504
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-ST-PVC 4 x 2 x 1.5 13.7 257
0168504
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-ST-PVC 4 x 2 x 1.5 13.7 257
0158506
Fe/CuNi DIN-LX PVC-ST-PVC 8 x 2 x 1.5 18.3 469
0168506
Fe/CuNi IEC-JX PVC-ST-PVC 8 x 2 x 1.5 18.3 469
0158507
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-ST-PVC 8 x 2 x 1.5 18.3 469
0168507
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-ST-PVC 8 x 2 x 1.5 18.3 469
0158509
Fe/CuNi DIN-LX PVC-ST-PVC 12 x 2 x 1.5 22.2 573
0168509
Fe/CuNi IEC-JX PVC-ST-PVC 12 x 2 x 1.5 22.2 573
0158510
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-ST-PVC 12 x 2 x 1.5 22.2 573
0168510
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-ST-PVC 12 x 2 x 1.5 22.2 573

Opmaak

  • Uitvoering Y:
    - Fijnaderige geleiderlegering
    - PVC aderisolatie
    - Aders in lagen samengeslagen
    - PVC buitenmantel
  • Uitvoering SY:
    - Ontwerp zoals uitvoering Y
    - Aanvullende omvlechting van verzinkte staaldraad
    - PVC buitenmantel
  • Uitvoering ST:
    - Ontwerp zoals uitvoering Y
    - Aderparen in lagen samengeslagen
    - Afscherming met aluminiumfolie + continuïteitsdraad
    - PVC-buitenmantel
  • Ontwerp, bijvoorbeeld PVC-PVC-S-PVC:
    - PVC aderisolatie
    - PVC binnenmantel
    - Stalen omvlechting
    - PVC buitenmantel
  • Ontwerp, bijvoorbeeld PVC-ST-PVC:
    -PVC aderisolatie
    -STatisch foliescherm
    -PVC buitenmantel
  • Kleurcodering
    DIN 43710
    Negatieve geleider en buitenmantel:
    Fe/CuNi: blauw
    NiCr/Ni: groen
    PtRh/Pt: wit
    Positieve geleider: altijd rood
    IEC 60 584
    Positieve geleider en buitenmantel:
    Fe/CuNi: zwart
    NiCr/Ni: groen
    PtRh/Pt: oranje
    Negatieve geleider: altijd wit
  • Legeringen voor thermokoppelkabels worden aangeduid met X, bijv. JX (Fe/CuNi)
    Legeringen voor compensatiekabels worden aangeduid met
    C, bijv. KCA (NiCr/Ni)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000838
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: thermokoppelkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000838
  • ETIM 6.0 Class-Description: Thermische compensatiekabel

Geleideridentificatie

  • Vanaf 4 aders in paren met opeenvolgende nummers (1-1, 2-2, 3-3, 4-4...)

Gebaseerd op

  • Beperkende afwijking in overeenstemming met DIN en IEC in overeenstemming met klasse 2

Geleideropmaak

  • 48 x 0,20 mm

Minimale buigradius

  • Voor flexibel gebruik:
    12,5 x D
    Type SY met stalen omvlechting:
    15 x D
    Type ST met afschermingsfolie:
    15 x D

Temperatuurbereik

  • (voor materiaalisolatie en mantel) Flexibel: -5°C tot +80°C
  • Vaste installatie: -40°C tot +80°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.