ÖLFLEX® TORSION FRNC

Koude- en olieresistente kabels voor flexibele toepassingen onderhevig aan torsiekrachten, halogeenvrij - 0,6/1 kV

ÖLFLEX® TORSION FRNC: UL: cRUus AWM (II A/B) OIL RES I+II, stuurstroomkabel 0,6/1 kV, windturbine druppellus torsiebestendig, -40°C/+90°C, HFFR/ LS0H, UV- en ozonbestendig.

  • Torsiebestendig, koudeflexibel voor gebruik in drip-loop
  • Halogeenvrij, zeer vlamvertragend, lage rookdichtheid

Geschikt voor gebruik buitenshuis Vlamvertragend Halogeenvrij Bestand tegen lage temperaturen Mechanische weerstand Oliebestendig Torsiebestendig UV-bestendig

CE RU EAC Fire

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
1150373
12 G 1.0 13.2 115,2 274
1150378
16 G 1.0 14.8 153,6 392
1150271
3 G 1.5 9 43,2 131
1150272
4 G 1.5 9.7 57,6 156
1150273
5 G 1.5 10.6 72 183
1150275
7 G 1.5 12.6 100,8 253
1150279
12 G 1.5 15.3 172,8 386
1150311
3 G 2.5 10.4 72 181
1150312
4 G 2.5 11.3 96 242
1150313
5 G 2.5 12.4 120 258
1150350
3 G 4.0 11.9 115,2 254
1150351
4 G 4.0 13 153,6 313
1150357
5 G 6.0 16 288 486
1150362
5 G 10.0 20.5 480 799

Toepassing

  • Vast geïnstalleerd of flexibel
  • Torsie in windkrachtcentrales

Bijzonderheden

  • Torsiebestendig tot ±150 °/m in drip Loop van windturbines
  • Bestand tegen weersinvloeden, slijtage, temperatuur, UV (EN 50525-1/VDE 0285-525-1, EN 50618/VDE 0283-618, EN 50620/VDE 0285-620, EN ISO 4892-2/methode A) en ozon (EN 50396)
  • Bestand tegen spatten zeewater, goede oliebestendigheid, incl. EN 60811-404 & UL OIL RES I +II
  • Brandgedrag: - Halogeenvrij (IEC 60754-1); - Gering corrosief (IEC 60754-2); - Lage rookgasdichtheid (IEC 61034-2); - Hoog vlamvertragend (IEC 60332-3-24 resp. -25; IEC 60332-1-2)

Normreferentie en keurmerken

  • UL AWM Style 21288

Opmaak

  • Extra fijndradige litzen gemaakt van blank koper
  • Aderisolatie: polyolefine
  • Optionele globale afscherming (D-versie) voor het verminderen van elektromagnetische storingen door middel van vertinde koperdraadarmering
  • Buitenmantel: speciale samenstelling, halogeenvrij, zwart (RAL 9005)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Laagspanningskabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: Sterkstroomkabel

Geleideridentificatie

  • Kleurcode HD 308 tot 5 aders, vanaf 6 aders allemaal zwart met witte cijfers (behalve PE)
  • Gepaarde signaalkabels: DIN 47100

Geleideropmaak

  • IEC 60228/VDE 0295, klasse 6

Torsiebeweging in WTG

  • TW-0 & TW-2, zie bijlage T0

Minimale buigradius

  • Flexibel: 10x buitendiameter
  • Vast: 6x buitendiameter

Nominale spanning

  • IEC U0/U=0,6/1kV; UL 1kV

Testspanning

  • C/C: 4.000 V

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +90°C UL: max. +80°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: haspel
  • Gegevens over de klemkracht zijn op aanvraag beschikbaar, halogeenvrij.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.