ÖLFLEX® CRANE

Hoog flexibele en weerbestendige rubberleidingen met draagorgaan

ÖLFLEX® CRANE - flexibele kabel, vlamvertragend voor gebruik buitenshuis en kraantoepassingen/transportbandtechnologie, stuurstroomkabel, rubberkabel, U0/U:300/500V

  • Geschikt voor buitengebruik
  • Geïntegreerde trekontlasting
  • Ook geschikt voor kabelrupsen en lifttoepassingen

Geschikt voor gebruik buitenshuis Bestand tegen lage temperaturen Oliebestendig Optimale trekontlasting UV-bestendig

CE EAC Fire

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Treksterkte (N) Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
ÖLFLEX® CRANE
0039001
2.0 X 1.0 7,4 300 19,2 89
0039002
3.0 G 1.0 8,3 300 28,8 106
00390033
4.0 G 1.0 8,9 300 38,4 127
00390043
5.0 G 1.0 10,4 300 48 149
0039107
7.0 G 1.0 12,9 300 67,2 206
0039109
9.0 G 1.0 14,4 300 86,4 281
0039054
12.0 G 1.0 18,5 360 115,2 422
0039055
18.0 G 1.0 19,2 540 172,8 451
0039056
24.0 G 1.0 22,1 720 230,4 646
0039057
36.0 G 1.0 26,1 1080 345,6 863
0039017
2.0 X 1.5 8 300 28,8 108
0039018
3.0 G 1.5 8,7 300 43,2 128
00390193
4.0 G 1.5 9,9 300 57,6 158
00390203
5.0 G 1.5 10,9 300 72 188
0039061
7.0 G 1.5 14 315 100,8 260
0039208
8.0 G 1.5 15,2 360 115,2 300
0039209
9.0 G 1.5 15,9 405 129,6 375
0039210
10.0 G 1.5 17 450 144 427
0039058
12.0 G 1.5 19,9 540 172,8 557
0039059
18.0 G 1.5 20,9 810 259,2 608
0039060
24.0 G 1.5 23,4 1080 345,6 825
0039034
2.0 X 2.5 9,7 300 48 145
0039035
3.0 G 2.5 10,2 300 72 173
00390363
4.0 G 2.5 11,6 300 96 219
00390373
5.0 G 2.5 12,4 375 120 259
0039307
7.0 G 2.5 16,6 525 168 378
0039309
9.0 G 2.5 18,9 675 216 518
0039312
12.0 G 2.5 23,3 900 288 770
0039316
16.0 G 2.5 22,8 1200 384 749
0039318
18.0 G 2.5 24,4 1350 432 837
0039324
24.0 G 2.5 28,5 1800 576 1184
00390463
4.0 G 4.0 15,2 480 153,6 307
00390473
5.0 G 4.0 16,8 600 192 394
00390483
4.0 G 6.0 16,8 720 230,4 409
00390493
5.0 G 6.0 19,2 900 288 528
00390503
4.0 G 10.0 21,8 1200 384 698
00390513
5.0 G 10.0 24,6 1500 480 853
00390523
4.0 G 16.0 25,4 1920 614,4 974
00390533
5.0 G 16.0 28 2400 768 1226

Voordelen

  • Weerbestendig voor zware omgevingscondities
  • Hoogflexibel door de extra fijndradige geleider
  • Kabels tot max. 24 aders kunnen ook worden gebruikt in kabelrupsen

Toepassing

  • Machines en apparatuur die permanent zijn blootgesteld aan weersinvloeden; transportbanden en hijsapparatuur; machines in de bouwsector; machines van scheepswerven
  • Geschikt voor gebruik in bijzondere omstandigheden, zoals het niet meer dan 2 weken zonder onderbreking van onderdompeling in industrieel of zeewater
  • De mogelijke toepassingen voor de kabels binnen de series ÖLFLEX® CRANE en ÖLFLEX® LIFT kunt u vinden in de bijlage, selectietabel A3
  • De instructies voor montage van ÖLFLEX® FD kabels in kabelrupsen vindt u in tabel T3

Bijzonderheden

  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
  • Niet geschikt voor gebruik bij geleiderkatrollen of haspels die onder trekbelasting staan
  • Trekvermogen van de kabel, zie artikeltabel
  • De kabel moet zo worden geïnstalleerd dat het ondersteunende element de trekkrachten kan absorberen
  • De bewegingsvrijheid van de aders mag niet beperkt worden door de klemmen

Normreferentie en keurmerken

  • Gebaseerd op VDE 0250

Opmaak

  • Conductor made of bare copper wires
  • Aderisolatie: rubbersamenstelling
  • Trekontlastingselement
  • Buitenmantel: rubbersamenstelling, type EM2

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: flexibele kabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: Flexibele kabel

Geleideridentificatie

  • Tot max. 5 aders: kleurcodering volgens VDE 0293-308, zie tabel T9
  • Vanaf 6 aders: zwart met witte nummers

Geleideropmaak

  • 0,15 mm draaddiameter bij 1,0 mm²
  • 0,20 mm draaddiameter vanaf 1,5 mm²

Minimale buigradius

  • Flexibel gebruik: 12,5 x buitendiameter
  • Vaste installatie: 6 x buitendiameter

Nominale spanning

  • U0/U: 300/500 V

Testspanning

  • 3000 V

Aardingsgeleider

  • G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider
  • X = zonder groen-geel

Temperatuurbereik

  • Flexibel gebruik: -25°C tot +80°C
  • Vaste installatie: -40°C tot +80°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.