ÖLFLEX® LIFT N
PVC-kabels met trekontlasting, flexibel bij lage temperaturen
ÖLFLEX® LIFT N - PVC-aansluit- en stuurstroomkabel met steunelement voor lift, 300/500 V, klasse 6, zeer flexibel, toepassing in de openlucht
Nieuw product, opvolger van ÖLFLEX® LIFT
Voordelen
- Langere levensduur door speciaal ontwerp
- Hoogflexibel door de extra fijndradige geleider
Toepassing
- Liftkabel die zorgt voor de elektrische bedrijfszekerheid in verschillende soorten liftconstructies
- Geschikt voor gebruik in liften in openlucht
- De mogelijke toepassingen voor de kabels binnen de series ÖLFLEX® CRANE en ÖLFLEX® LIFT kunt u vinden in de bijlage, selectietabel A3
- Voor de assemblage en richtlijnen voor het hanteren van ÖLFLEX® CRANE-kabels verwijzen we naar de bijlage in deze catalogus, technische tabel T4; voor ÖLFLEX® LIFT-kabels, zie technische tabel T5 in deze catalogus
Bijzonderheden
- Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
- Goede weerbestendigheid
Opmaak
- Conductor made of bare copper wires
- Speciale op PVC gebaseerde aderisolatie
- Steunelement van kunstvezel
- Non-woven omwikkeling tussen aders en mantel
- Speciale PVC buitenmantel
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000826
- ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Coding for industrial connectors
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000826
- ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel lift
-
Geleideridentificatie
- Zwart met witte cijfers overeenkomstig VDE 0293-334
-
Ophanglengte
- Zie onderstaande tabel
-
Geleideropmaak
- Extra fijndradig volgens VDE 0295, klasse 6/IEC 60228 klasse 6
-
Minimale buigradius
- Flexibel gebruik: 20 x buitendiameter
-
Nominale spanning
- U0/U: 300/500 V
-
Testspanning
- 4000 V
-
Aardingsgeleider
- G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider
- X = zonder groen-geel
-
Temperatuurbereik
- Flexibel gebruik: -15°C tot +70°C
-
- Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
- Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
- Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
- Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.