ÖLFLEX® LIFT T

Flexibel bij lage temperaturen, PVC-liftkabels met textiel omvlechting en steunelement

ÖLFLEX® LIFT T - VDE-geregistreerde PVC stuurstroomkabel met hennep/aramide steunelement, voor transportbandtechnologie/lifttoepassingen, U0/U: 300/500V

Productwijziging! Exacte gegevens stonden bij de sluiting van de redactie nog niet vast. Zie www.lappkabel.de/produkte

UV-bestendig Optimale trekontlasting Geschikt voor gebruik buitenshuis Bestand tegen lage temperaturen

CE EAC Fire

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter in [mm] Max. ophanglengte (m) Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
0027508
24 G 0.75 21 80 172,8 530

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000826
  • ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Coding for industrial connectors

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000826
  • ETIM 6.0 Class-Description: Stuurstroomkabel lift

Geleideridentificatie

  • Zwart met witte nummers volgens VDE 0293-1

Ophanglengte

  • Zie onderstaande tabel

Geleideropmaak

  • Extra fijndradig volgens VDE 0295, klasse 6/IEC 60228 klasse 6

Minimale buigradius

  • Flexibel gebruik: 20 x buitendiameter

Nominale spanning

  • U0/U: 300/500 V

Testspanning

  • 4000 V

Aardingsgeleider

  • G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider
  • X = zonder groen-geel

Temperatuurbereik

  • Flexibel gebruik: -15°C tot +70°C

Voordelen

  • Langere levensduur door speciaal ontwerp
  • Omvlechting van textielvezels
  • Hoogflexibel door de extra fijndradige geleider

Toepassing

  • Liftkabel die zorgt voor de elektrische bedrijfszekerheid in verschillende soorten liftconstructies
  • Geschikt voor gebruik in liften in openlucht
  • De mogelijke toepassingen voor de kabels binnen de series ÖLFLEX® CRANE en ÖLFLEX® LIFT kunt u vinden in de bijlage, selectietabel A3
  • Voor de assemblage en richtlijnen voor het hanteren van ÖLFLEX® CRANE-kabels verwijzen we naar de bijlage in deze catalogus, technische tabel T4; voor ÖLFLEX® LIFT-kabels, zie technische tabel T5 in deze catalogus

Bijzonderheden

  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
  • Goede weerbestendigheid
  • Flexibel bij lage temperaturen

Opmaak

  • Conductor made of bare copper wires
  • Speciale op PVC gebaseerde aderisolatie
  • Trekontlasting gemaakt van hennep (aramide)
  • Non-woven omwikkeling tussen aders en mantel
  • Steunomvlechting gemaakt van gemengde textielvezel
  • Speciale PVC buitenmantel