ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU
Oprolbare kabels voor lage en gemiddelde mechanische belasting
ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU -Laagspanningskabel voor gebruik buitenshuis en kraantoepassingen/transportbandtechnologie. Stroomstuurkabel, rubberkabel, op spoel wikkelbaar, U0/U: 0,6/1kV
- Robuust en efficiënt
- Geschikt voor buitengebruik
- Geïntegreerde versteviging in de mantel
Voordelen
- Kan gebruikt worden als trommelbare kabel en in kabelrupsen
- Geïntegreerde versteviging in de mantel voorkomt ongewenst draaien
Toepassing
- Hijssystemen, transport- en transportbandsystemen
- Voor continu op- en afrollen
- In droge, vochtige ruimtes en kan ook buiten gebruikt worden
- De mogelijke toepassingen voor de kabels binnen de series ÖLFLEX® CRANE en ÖLFLEX® LIFT kunt u vinden in de bijlage, selectietabel A3
- Voor de assemblage en richtlijnen voor het hanteren van ÖLFLEX® CRANE-kabels verwijzen we naar de bijlage in deze catalogus, technische tabel T4; voor ÖLFLEX® LIFT-kabels, zie technische tabel T5 in deze catalogus
Bijzonderheden
- Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
- Oliebestendig volgens EN 60811-404
- Goede chemische, thermische en mechanische weerstand
- UV-bestendig
Normreferentie en keurmerken
- <VDE> NSHTÖU kabeltypecertificering vlgs. VDE 0250-814
Opmaak
- Litzen van vertinde koperdraden
- Aderisolatie: rubbersamenstelling, type 3GI3
- In buitenmantel geïntegreerde versteviging
- Buitenmantel: rubbersamenstelling, type 5GM3
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Laagspanningskabel
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 6.0 Class-Description: Sterkstroomkabel
-
Geleideridentificatie
- Tot max. 5 aders: kleurcodering volgens VDE 0293-308, zie tabel T9
- Vanaf 6 aders: zwart met witte nummers
-
Geleideropmaak
- Fijndradig volgens IEC 60228 klasse 5
-
Minimale buigradius
- Flexibel gebruik: kabels met buitendiameter < 21,5 mm: 5 x buitendiameter; kabels met buitendiameter > 21,5 mm: 6,25 x buitendiameter
-
Nominale spanning
- U0/U: 600/1000 V
-
Testspanning
- 4000 V
-
Aardingsgeleider
- G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider
- X = zonder groen-geel
-
Belastbaarheid
- VDE 0298 deel 4
-
Temperatuurbereik
- Flexibel gebruik: -25°C tot +80°C
-
- Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
- Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
- Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
- Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.