ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU

Oprolbare kabels voor gemiddelde tot hoge mechanische belasting

ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU -Laagspanningskabel voor gebruik buitenshuis en kraantoepassingen/transportbandtechnologie. Opspoelbaar, U0/U: 0,6/1kV

  • Met versterkte buitenmantel
  • Met centrale trekontlasting
  • Geschikt voor extreme trekbelasting

Geschikt voor gebruik buitenshuis Bestand tegen lage temperaturen Mechanische weerstand Oliebestendig Optimale trekontlasting UV-bestendig

CE EAC Fire

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Treksterkte (N) Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU
0044008
7 G 1.5 18,8 2000 100,8 430
0044009
12 G 1.5 25,3 2000 172,8 820
0044010
18 G 1.5 25,3 2000 259,2 930
0044011
24 G 1.5 30,1 2000 345,6 1260
0044036
36 G 1.5 34 2000 518,4 1650
0044015
7 G 2.5 21,6 2000 168 630
0044016
12 G 2.5 29,4 2000 288 1150
00440333
5 G 4.0 19,6 2000 192 510
00440223
4 G 10.0 23,4 2000 384 830
00440233
4 G 16.0 25,5 2000 614,4 1170
00440323
5 G 16.0 27,5 2400 768 1400
00440243
4 G 25.0 32,6 3000 960 1850
00440253
4 G 35.0 34,8 4000 1344 2250
00440263
4 G 50.0 40,6 6000 1920 3200
00440283
4 G 70.0 44,8 8000 2688 4200
00440293
4 G 95.0 51,2 11000 3648 5550

Voordelen

  • De centrale trekontlasting absorbeert de inwerkende trekkrachten en maakt op- en afrollen van vrijhangende kabels mogelijk over grote lengtes
  • Ook het oprollen, het afrollen en geleiden zorgen voor trekbelastingen op de kabels
  • Geïntegreerde versteviging in de mantel voorkomt ongewenst draaien

Toepassing

  • Hijssystemen, transport- en transportbandsystemen
  • Kabels kunnen op- en afgerold worden met rolgeleiders
  • In droge, vochtige ruimtes en kan ook buiten gebruikt worden
  • De mogelijke toepassingen voor de kabels binnen de series ÖLFLEX® CRANE en ÖLFLEX® LIFT kunt u vinden in de bijlage, selectietabel A3
  • Voor de assemblage en richtlijnen voor het hanteren van ÖLFLEX® CRANE-kabels verwijzen we naar de bijlage in deze catalogus, technische tabel T4; voor ÖLFLEX® LIFT-kabels, zie technische tabel T5 in deze catalogus

Bijzonderheden

  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
  • Oliebestendig volgens EN 60811-404
  • Goede chemische, thermische en mechanische weerstand

Normreferentie en keurmerken

  • Gebaseerd op VDE 0250-814 (NSHTÖU)

Opmaak

  • Litzen van vertinde koperdraden
  • Aderisolatie: rubbersamenstelling, type 3GI3
  • Centrale trekontlasting
  • In buitenmantel geïntegreerde versteviging
  • Buitenmantel: rubbersamenstelling, type 5GM5

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Laagspanningskabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: Sterkstroomkabel

Geleideridentificatie

  • Tot max. 5 aders: kleurcodering volgens VDE 0293-308, zie tabel T9
  • Vanaf 6 aders: zwart met witte nummers

Geleideropmaak

  • Fijndradig volgens IEC 60228 klasse 5

Minimale buigradius

  • Flexibel gebruik: 7,5 x buitendiameter

Nominale spanning

  • U0/U: 600/1000 V

Testspanning

  • 3000 V

Aardingsgeleider

  • G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider
  • X = zonder groen-geel

Belastbaarheid

  • VDE 298 deel 4

Temperatuurbereik

  • Flexibel gebruik: -25°C tot +80°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.