ÖLFLEX® CRANE CF
Weerbestendige rubberen vlakke leidingen met koperen afscherming
ÖLFLEX® CRANE CF - Vlakke kabel voor gebruik buitenshuis en kraantoepassingen/transportbandtechnologie. Afgeschemdde stuurstroomkabel rubberkabel, U0/U:300/500V
- Voor buitentoepassingen in kabelwagensystemen
- EMC-conform
Voordelen
- Weerbestendig voor zware omgevingscondities
- Vlakkabels nemen minder plaats in dan ronde kabels
- Hiermee zijn kleinere buigradii mogelijk
- Gevlochten koperafscherming tegen elektromagnetische interferentie
Toepassing
- Bij kraansystemen op bouw- en scheepswerven voor vaste installatie of flexibel gebruik in kabelwagensystemen
- Afvalwaterbehandeling, staalnijverheid en magazijntoepassingen
- De mogelijke toepassingen voor de kabels binnen de series ÖLFLEX® CRANE en ÖLFLEX® LIFT kunt u vinden in de bijlage, selectietabel A3
- Voor liften tot max. 50 m inhanglengte toepasbaar
Bijzonderheden
- Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
Normreferentie en keurmerken
- Aangeleund aan VDE 0250-809 (NGFLGÖU)
Opmaak
- Geleiders: fijndradige litzen van blank koper
- Aderisolatie: rubbersamenstelling
- Individuele aderafscherming bestaat uit
- plasticfolie omwikkeling
- vertinde koperen omvlechting
- plasticfolie omwikkeling - Buitenmantel van speciaal rubbermengsel
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000825
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: vlakkabel
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000825
- ETIM 6.0 Class-Description: Platte kabel
-
Geleideridentificatie
- Tot max. 5 aders: kleurcodering volgens VDE 0293-308, zie tabel T9
- Vanaf 6 aders: zwart met witte nummers
-
Geleideropmaak
- Koperen geleider volgens VDE 0295/IEC 60228
tot 25 mm²: extra fijndradig, klasse 6
van 35 mm²: fijnedradig, klasse 5 -
Minimale buigradius
- Flexibel gebruik: 10 x kabeldikte
- Vaste installatie: 4 x kabeldikte
-
Nominale spanning
- U0/U: 300/500 V
-
Testspanning
- 2000 V
-
Aardingsgeleider
- G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider
- X = zonder groen-geel
-
Temperatuurbereik
- Flexibel gebruik: -25°C tot +90°C
- Vaste installatie: -40°C tot +90°C
-
- Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
- Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
- Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
- Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.