ÖLFLEX® CRANE F

Weerbestendige rubberen vlakke leidingen

ÖLFLEX® CRANE F - Vlakke kabel voor gebruik buitenshuis en kraantoepassingen/transportbandtechnologie. Stuurstroomkabel rubberkabel, U0/U:300/500V

  • Voor buitentoepassingen in kabelwagensystemen
  • Ruimtebesparende installatie
  • Ook geschikt voor kabelrupsen en lifttoepassingen

Geschikt voor gebruik buitenshuis Bestand tegen lage temperaturen Oliebestendig UV-bestendig

CE EAC Fire

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitenafmetingen, breedte x hoogte (mm) Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
ÖLFLEX® CRANE F
0041041
4.0 G 1.5 17.5 x 6.2 57,6 200
0041042
5.0 G 1.5 21.5 x 6.2 72 240
0041043
7.0 G 1.5 29 x 6.2 100,8 360
0041044
8.0 G 1.5 31.5 x 6.2 115 370
0041045
10.0 G 1.5 40 x 6.5 144 520
0041046
12.0 G 1.5 47 x 6.5 172,8 620
0041047
4.0 G 2.5 21 x 7.5 96 280
0041048
5.0 G 2.5 27 x 7.5 120 400
0041049
7.0 G 2.5 35 x 7.5 168 520
0041050
8.0 G 2.5 39 x 7.5 192 550
0041051
12.0 G 2.5 56 x 8 288 800
0041052
4.0 G 4.0 26 x 9 153,6 410
0041053
7.0 G 4.0 42 x 9 268,8 700
0041054
4.0 G 6.0 29 x 9.5 230 600
0041055
5.0 G 6.0 35 x 9.5 288 650
0041056
7.0 G 6.0 42 x 9.5 403 850
0041057
4.0 G 10.0 33 x 11 384 800
0041059
4.0 G 16.0 38 x 13 614 1150
0041060
4.0 G 25.0 49.5 x 15 960 1700
0041061
4.0 G 35.0 55 x 17 1344 2360
0041062
4.0 G 50.0 63 x 19 1920 3000
0041063
4.0 G 70.0 71 x 22 2688 4000

Voordelen

  • Weerbestendig voor zware omgevingscondities
  • Vlakkabels nemen minder plaats in dan ronde kabels
  • Hiermee zijn kleinere buigradii mogelijk

Toepassing

  • Voor liften tot max. 50 m inhanglengte toepasbaar
  • Bij kraansystemen op bouw- en scheepswerven voor vaste installatie of flexibel gebruik in kabelwagensystemen
  • Afvalwaterbehandeling, staalnijverheid en magazijntoepassingen
  • De mogelijke toepassingen voor de kabels binnen de series ÖLFLEX® CRANE en ÖLFLEX® LIFT kunt u vinden in de bijlage, selectietabel A3

Bijzonderheden

  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2

Normreferentie en keurmerken

  • Aangeleund aan VDE 0250-809 (NGFLGÖU)

Opmaak

  • Geleiders: fijndradige litzen van blank koper
  • Aderisolatie: rubbersamenstelling
  • Buitenmantel van speciaal rubbermengsel

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000825
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: vlakkabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000825
  • ETIM 6.0 Class-Description: Platte kabel

Geleideridentificatie

  • Tot max. 5 aders: kleurcodering volgens VDE 0293-308, zie tabel T9
  • Vanaf 6 aders: zwart met witte nummers

Geleideropmaak

  • Koperen geleider volgens VDE 0295/IEC 60228
    tot 25 mm²: extra fijndradig, klasse 6
    van 35 mm²: fijnedradig, klasse 5

Minimale buigradius

  • Flexibel gebruik: 10 x kabeldikte
  • Vaste installatie: 4 x kabeldikte

Nominale spanning

  • U0/U: 300/500 V

Testspanning

  • 3000 V

Aardingsgeleider

  • G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider
  • X = zonder groen-geel

Temperatuurbereik

  • Flexibel gebruik: -25°C tot +90°C
  • Vaste installatie: -40°C tot +90°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.