Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
ÖLFLEX® 400 P - PUR stuurstroomkabel voor olie-, kerf- en schuurbestendige toepassing in industriemachines, toepassingen, instrumentatie, besturing en automatisering.
ÖLFLEX® ROBUST 210 - stuurstroomkabel, weerbestendig, bio-olie-, oplosmiddel- en heet water-bestendig voor gebruik in levensmiddelen- & drankenindustrie en compostfabrieken
H07RN-F, <HAR>, power and control cable, 450/750 V, submersion to a depth of 100m (AD8), ozone/oil-resistant, class 5, -40°C to +90°C, halogen-free, flame-retardant
H01N2-D, HAR-gecertificeerd, aansluit- en stuurstroomkabel van rubber voor lichtboog lassen, aangeleund aan NSLFFÖU, 100VAC, 150VDC, EN 50525-2-81, IEC 60245, vlamvertragend
PUR-voedingskabel, geharmoniseerd conform H05BQ-F / H07BQ-F-constructietype voor olie- en slijtvast gebruik aan elektrische handapparaten of bouwmachines.
ÖLFLEX® 540 P - PUR stroomkabel, VDE gecertificeerd voor gebruik buitenshuis op bouwplaatsen met gele mantelkleur - koudeflexibel, schuurbestendig, halogeenvrij
ÖLFLEX® 440 P - PUR stuurstroomkabel voor gebruik binnen en buiten - koudeflexibel, schuurbestendig, vlamvertragend en halogeenvrij met VDE certificaat
ÖLFLEX® ROBUST 215 - afgeschermde stuurstroomkabel, weerbestendig, bio-olie-, oplosmiddel- en heet water-bestendig voor gebruik in levensmiddelen- & drankenindustrie en compostfabrieken
ÖLFLEX® ROBUST 200 - stroomkabel, weerbestendig, bio-olie-, oplosmiddel- en heet water-bestendig voor gebruik in levensmiddelen- & drankenindustrie en compostfabrieken
ÖLFLEX® 409 P - PUR stuurstroomkabel voor olie- en schuurbestendig gebruik in industriële machinewerktuigen en toepassingen in Noord-Amerika met UL/cUL certificering
ÖLFLEX® 415 CP - PUR stuurstroomkabel afgeschermd voor ruimtebesparende, olie- en schuurbestendige toepassing in industriële machine-automatisering en toepassingen
ÖLFLEX® 409 CP - Afgeschermde PUR-stuurkabel met UL/CSA AWM-certificering voor olie- en slijtvaste toepassing in apparatenbouw in Noord-Amerika, in industrie- en werktuigmachines.
ÖLFLEX® 540 P - PUR stroomkabel, afgeschermd, VDE gecertificeerd voor gebruik buitenshuis op bouwplaatsen met gele mantelkleur - koudeflexibel, schuurbestendig, halogeenvrij
ÖLFLEX® 500 P - PUR stroomkabel met hoog flexibele geleiders en grote mechanische kracht voor duurzame en oliebestendige toepassing voor handapparatuur.
ÖLFLEX® 440 CP - afgeschermde PUR stuurstroomkabel voor gebruik binnen en buiten - koudeflexibel, schuurbestendig, vlamvertragend en halogeenvrij met VDE certificaat