ÖLFLEX® 491 P

Slijtvaste en oliebestendige PUR stuurstroomkabel - gecertificeerd voor Noord-Amerika

ÖLFLEX® 491 P - PUR stuurstroomkabel voor olie- en schuurbestendig gebruik in industriële machinewerktuigen en toepassingen in Noord-Amerika met UL/cUL certificering

  • Voor de Noord-Amerikaanse markt
  • Hoge oliebestendigheid
  • Opgelet: dit product wordt vervangen door de ÖLFLEX® 409 P

Mechanische weerstand Oliebestendig

CE cRUus EAC Fire

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
0013017
3 G 1.5 8.3 43,2 100
0013018
4 G 1.5 9 57,6 123
0013025
4 G 2.5 9.9 96 200
0013212
7 G 1.0 9.7 67,2 138
0013222
7 G 1.5 10.7 100,8 197

Voordelen

  • Gecertificeerd voor de VS en Canada voor op export geörienteerde machine-, toestel- en apparatenconstructeurs
  • Duurzame kabel voor gebruik bij zware omstandigheden dankzij robuuste PUR mantel
  • Bestand tegen smeermiddelen op basis van minerale oliën, zuren, alkalische oplossingen en andere chemische stoffen
  • Metrische maatvoering
  • Also available as DESINA compliant power cable with black outer sheath colour

Toepassing

  • Bouw van gereedschappen en apparatuur
  • Installatietechniek
  • Geschikt voor olierijke, vochtige omgevingen
  • Gebruik buiten is mogelijk binnen de opgegeven bedrijfstemperatuurwaarden

Bijzonderheden

  • Hoge oliebestendigheid
  • Slijtvast en kerfbestendig
  • Opgeruwd niet-klevend oppervlak
  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2 & CSA FT1
  • Bestand tegen hydrolyse en microben

Normreferentie en keurmerken

  • In overeenstemming met UL-AWM Style 20234
  • cUL AWM II A/B FT1
  • De maatvoering van multi-standaardkabels gebeurt in mm²of AWG / kcmil. De primaire maatvoering staat vermeld in onderstaande tabel. De equivalente maatvoering is te vinden in tabel T16 in deze catalogus. Bij de omzetting wordt altijd de dichtstbijzijnde hogere maatvoering aangehouden.

Opmaak

  • Fijnaderige litzen van blank koper
  • Speciale PVC-aderisolatie
  • Aders in lagen samengeslagen
  • Speciale polyurethaan buitenmantel (PUR)
  • Mantelkleur: Grijs (soortgelijk RAL 7001)
  • DESINA: black (similar RAL 9005)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: stuurstroomkabel

Geleideridentificatie

  • Black with white numbers acc. to VDE 0293-334

Geleideropmaak

  • Fijndradig volgens VDE 0295,
    klasse 5/IEC 60228 klasse 5

Minimale buigradius

  • Incidentele buiging: 15 x buitendiameter
  • Vaste installatie: 4 x buitendiameter

Nominale spanning

  • HAR U0/U: 300/500 V
  • UL/CSA: 600 V

Testspanning

  • 4000 V

Aardingsgeleider

  • G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider
  • X = zonder groen-geel

Temperatuurbereik

  • Flexibel gebruik: -5°C tot +80°C
  • Vaste installatie: -40°C tot +80°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • DESINA® is een geregistreerd handelsmerk van de German Machine Tool Builders' Association
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.