ALUKAFLEX connect

Aluminium rubberkabel met POWERSAFE connectoren

Monopolaire rubberkabelassemblage met aluminium geleiders, voorzien van POWERSAFE connectoren. Voor voedingsdoeleinden in industriële omstandigheden. Fijndradige geleiders klasse 5. Spanningsklasse 0,6/1 kV.

  • Oliebestendig
  • Maximale geleidertemperatuur +90°C
  • POWERSAFE connectors

Bestand tegen lage temperaturen Mechanische weerstand Oliebestendig UV-bestendig

CE

Artikelnummer Artikelbenaming Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
38000967 Alukaflex connect 120mm2 15m set 3P+N+PE 13,1
38000968 Alukaflex connect 120mm2 25m set 3P+N+PE 21,1
38000970 Alukaflex connect 120mm2 50m set 3P+N+PE 41
38000972 Alukaflex connect 150mm2 15m set 3P+N+PE 15,9
38000973 Alukaflex connect 150mm2 25m set 3P+N+PE 5,8
38000974 Alukaflex connect 150mm2 50m set 3P+N+PE 50,3
38000976 Alukaflex connect 185mm2 15m set 3P+N+PE 18,7
38000977 Alukaflex connect 185mm2 25m set 3P+N+PE 30,3
38000978 Alukaflex connect 185mm2 50m set 3P+N+PE 59,4
38000979 Alukaflex connect 240mm2 15m set 3P+N+PE 23
38000984 Alukaflex connect 240mm2 25m set 3P+N+PE 37,5
38000985 Alukaflex connect 240mm2 50m set 3P+N+PE 73,8

Voordelen

  • Voor toepassingen met hoge mechanische belasting
  • 0,6/1 kV AC
  • Flexibele uitvoering

Toepassing

  • Voor voedingstoepassingen
  • In droge en vochtige ruimtes en buiten
  • Mobiele apparaten, motoren en generatoren

Bijzonderheden

  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
  • Oliebestendig volgens EN 60811-404

Normreferentie en keurmerken

  • Overeenkomstig EN50525-2- 21

Opmaak

  • Blanke aluminiumdraad klasse 5
  • Aderisolatie: EPR-rubber
  • Buitenmantel: CPE rubber
  • Powersafe connectoren M/V

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: flexibele kabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: Flexibele kabel

Geleideropmaak

  • Fijndradig volgens IEC 60228 klasse 5

Minimale buigradius

  • Vaste installatie: 6 x buitendiameter

Nominale spanning

  • U0/U AC 0,6/1 kV

Testspanning

  • 2500 V

Belastbaarheid

  • Volgens IEC 60364-5-52 / VDE 0298-4
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Temperatuurbereik

  • Geleider: min. -30°C tot max. +90°C
  • Max. kortsluittemperatuur: +250 °C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.