ALUKAFLEX enkelader

Aluminium monopolaire rubberkabel met breed toepassingsgebied

Rubberkabel met aluminium geleider. Voor voedingsdoeleinden in industriële omstandigheden. Fijndradige geleiders klasse 5. Spanningsklasse 0,6/1 kV

  • Oliebestendig
  • Maximale geleidertemperatuur +90°C

Bestand tegen lage temperaturen Mechanische weerstand Oliebestendig UV-bestendig

CE

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
38000924 1 X 16.0 11.8 171
38000925 1 X 25.0 13.8 235
38000926 1 X 35.0 16.0 307
38000927 1 X 50.0 18.5 412
38000928 1 X 70.0 21.0 529
38000929 1 X 95.0 23.0 659
38000930 1 X 120.0 25.2 795
38000931 1 X 150.0 28.4 982
38000932 1 X 185.0 30.5 1164
38000933 1 X 240.0 34.0 1450
38000934 1 X 300.0 37.5 1764
38000935 1 X 400.0 42.2 2241

Voordelen

  • Voor toepassingen met hoge mechanische belasting
  • 1000 V AC
  • Max. geleidertemperatuur 90°C

Toepassing

  • Voor voedingstoepassingen
  • In droge en vochtige ruimtes en buiten
  • Mobiele apparaten, motoren en generatoren

Bijzonderheden

  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
  • Oliebestendig volgens EN 60811-404
  • UV-bestendig volgens ISO 4892-2

Normreferentie en keurmerken

  • Overeenkomstig EN50525-2- 21
  • DEKRA gecertificeerd

Opmaak

  • Blanke aluminiumdraad klasse 5
  • Aderisolatie: EPR-rubber
  • Buitenmantel: CPE rubber – met witte streep

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: flexibele kabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: Flexibele kabel

Geleideropmaak

  • Fijndradig volgens IEC 60228 klasse 5

Minimale buigradius

  • Vaste installatie: 6 x buitendiameter

Nominale spanning

  • U0/U: 600/1000 V

Testspanning

  • 3500 V

Belastbaarheid

  • Volgens IEC 60364-5-52 / VDE 0298-4
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Temperatuurbereik

  • Geleider: min. -35°C tot max. +90°C
  • Bij installatie: Min. -25°C
    Max. kortsluittemperatuur: +250 °C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.