ALUKAFLEX verlengkabel met CEE

Aluminium rubberkabel met CEE connectoren (m/v)

Rubberkabel met aluminium geleider. Voor voedingsdoeleinden in industriële omstandigheden. Fijndradige geleiders klasse 5. Spanningsklasse 450/750 V

  • Oliebestendig
  • Maximale geleidertemperatuur +90°C
  • CEE 400 V stekkers (m/v)

Bestand tegen lage temperaturen Mechanische weerstand Oliebestendig UV-bestendig

CE

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Lengte in m Gewicht (kg/km) Belasting (A) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
38000957 5 G 6.0 20.8 5 3,2 32
38000958 5 G 6.0 20.8 10 5,8 32
38000959 5 G 6.0 20.8 15 8,4 32
38000960 5 G 6.0 20.8 25 13,8 32
38000961 5 G 6.0 20.8 50 27 32
38000962 5 G 16.0 29.4 5 6,9 63
38000963 5 G 16.0 29.4 10 12,2 63
38000964 5 G 16.0 29.4 15 17,6 63
38000965 5 G 16.0 29.4 25 28,2 63
38000966 5 G 16.0 29.4 50 54,8 63

Voordelen

  • Voor toepassingen met hoge mechanische belasting
  • 450/750 V AC
  • Flexibele uitvoering

Toepassing

  • Voor voedingstoepassingen
  • In droge en vochtige ruimtes en buiten
  • Mobiele apparaten, motoren en generatoren

Bijzonderheden

  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
  • Oliebestendig volgens EN 60811-404
  • UV-bestendig volgens ISO 4892-2

Normreferentie en keurmerken

  • Overeenkomstig EN50525-2- 21

Opmaak

  • Blanke aluminiumdraad klasse 5
  • Aderisolatie: EPR-rubber
  • Buitenmantel: CPE rubber – met witte streep
  • CCE plug 400 V
  • 32 A - IP44
  • 63 A – IP67
  • 3P+N+PE

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: flexibele kabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: Flexibele kabel

Geleideridentificatie

  • Kleurcode volgens HD 308

Geleideropmaak

  • Fijndradig volgens IEC 60228 klasse 5

Minimale buigradius

  • Vaste installatie: 6 x buitendiameter

Nominale spanning

  • U=400 V

Testspanning

  • 2000 V

Aardingsgeleider

  • G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider

Belastbaarheid

  • Volgens IEC 60364-5-52 / VDE 0298-4
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Temperatuurbereik

  • Geleider: min. -35°C tot max. +90°C
  • Max. kortsluittemperatuur: +250 °C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.