H07RN-F, verbeterde versie

Zware uitvoering, halogeenvrij; AD8-onderdompelbaar

H07RN-F, <HAR>, power and control cable, 450/750 V, submersion to a depth of 100m (AD8), ozone/oil-resistant, class 5, -40°C to +90°C, halogen-free, flame-retardant

  • Halogeenvrij & lage rookdichtheid
  • Drip loop torsie/Flexibel: -40°C tot +90°C
  • 100m-langetermijn-onderdompelen

Windenergie Geschikt voor gebruik buitenshuis Halogeenvrij Bestand tegen lage temperaturen Oliebestendig Torsiebestendig UV-bestendig

CE HAR EAC Fire

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
4533027
3 G 1.0 8.3 - 10.7 28,8 140
4533061
4 G 1.0 9.2 - 11.9 38,4 160
4533062
4 X 1.0 9.2 - 11.9 38,4 160
4533091
5 G 1.0 10.2 - 13.1 48 200
4533000
1 X 1.5 5.7 - 7.1 14,4 55
4533020
2 X 1.5 8.5 - 11 28,8 125
4533029
3 G 1.5 9.2 - 11.9 43,2 172
4533063
4 G 1.5 10.2 - 13.1 57,6 200
4533064
4 X 1.5 10.2 - 13.1 57,6 200
4533093
5 G 1.5 11.2 - 14.4 72 250
4533111
7 G 1.5 14,7 - 18,7 100,8 430
4533113
12 G 1.5 17.6 - 22.4 172,8 620
4533001
1 X 2.5 6.3 - 7.9 24 72
4533021
2 X 2.5 10.2 - 13.1 48 173
4533031
3 G 2.5 10.9 - 14 72 225
4533065
4 G 2.5 12.1 - 15.5 96 285
4533066
4 X 2.5 12.1 - 15.5 96 285
4533095
5 G 2.5 13.3 - 17 120 345
4533115
12 G 2.5 20.6 - 26.2 288 850
4533002
1 X 4.0 7.2 - 9 38,4 98
4533022
2 X 4.0 11.8 - 15.1 76,8 239
4533033
3 G 4.0 12.7 - 16.2 115,2 325
4533034
3 X 4.0 12.7 - 16.2 115,2 325
4533067
4 G 4.0 14 - 17.9 153,6 395
4533068
4 X 4.0 14 - 17.9 153,6 395
4533097
5 G 4.0 15.6 - 19.9 192 485
4533003
1 X 6.0 7.9 - 9.8 57,6 127
4533023
2 X 6.0 13.1 - 16.8 115,2 330
4533035
3 G 6.0 14.1 - 18 172,8 415
4533036
3 X 6.0 14.1 - 18 172,8 415
4533069
4 G 6.0 15.7 - 20 230,4 535
4533070
4 X 6.0 15.7 - 20 230,4 535
4533099
5 G 6.0 17.5 - 22.2 288 648
4533004
1 X 10.0 9.5 - 11.9 96 192
4533024
2 X 10.0 17,7 - 22,6 192 590
4533037
3 G 10.0 19.1 - 24.2 288 712
4533038
3 X 10.0 19.1 - 24.2 288 712
4533071
4 G 10.0 20.9 - 26.5 384 920
4533072
4 X 10.0 20.9 - 26.5 384 920
4533005
1 X 16.0 10.8 - 13.4 153,6 262
4533039
3 G 16.0 21.8 - 27.6 460,8 990
4533040
3 X 16.0 21.8 - 27.6 460,8 990
4533073
4 G 16.0 23.8 - 30.1 614,4 1290
4533074
4 X 16.0 23.8 - 30.1 614,4 1290
4533006
1 X 25.0 12.7 - 15.8 240 375
4533041
3 G 25.0 26.1 - 33 720 1395
4533042
3 X 25.0 26.1 - 33 720 1395
4533075
4 G 25.0 28.9 - 36.6 960 1930
4533076
4 X 25.0 28.9 - 36.6 960 1930
4533101
5 G 25.0 32 - 40.4 1200 2500
4533007
1 X 35.0 14.3 - 17.9 336 493
4533043
3 G 35.0 29.3 - 37.1 1008 1815
4533077
4 G 35.0 32.5 - 41.4 1344 2470
4533103
5 G 35.0 35.7 - 45.1 1680 3250
4533008
1 X 50.0 16.5 - 20.6 480 675
4533045
3 G 50.0 34.1 - 42.9 1440 2470
4533079
4 G 50.0 37.7 - 47.5 1920 3320
4533105
5 G 50.0 41.8 - 53 2400 4408
4533009
1 X 70.0 18.6 - 23.3 672 914
4533081
4 G 70.0 42.7 - 54 2688 4420
4533107
5 G 70.0 47.5 - 60 3360 5863
4533010
1 X 95.0 20.8 - 26 912 1200
4533083
4 G 95.0 48.4 - 61 3648 5750
4533109
5 G 95.0 54 - 67 4560 7537
4533011
1 X 120.0 22.8 - 28.6 1152 1481
4533085
4 G 120.0 53 - 66 4608 6990
4533012
1 X 150.0 25.2 - 31.4 1440 1833
4533087
4 G 150.0 58 - 73 5760 8650
4533013
1 X 185.0 27.6 - 34.4 1776 2190
4533089
4 G 185.0 64 - 80 7104 9785
4533014
1 X 240.0 30.6 - 38.3 2304 2780
4533015
1 X 300.0 33.5 - 41.9 2880 3310
4533016
1 X 400.0 37.4 - 46.8 3840 4320
4533017
1 X 500.0 41.3 - 52 4800 5342

Voordelen

  • Configuratie met rubber enkeladers H07RN-F voor gebruik bij kortsluitvaste installatie overeenkomstig IEC 60364-5-52/ HD 60364-5-52/ VDE 0100 deel 520
  • Beter bestand tegen water dan de H07RN-F en H07RN8-F
  • Temperatuurbereik van geleider beter geschikt voor installatie buitenshuis en groter dan H07RN-F, H07ZZ-F, H07BN4-F en NSSHÖU

Toepassing

  • Gemiddelde mechanische belasting / industrieel en agrarisch gebruik
  • Geschikt voor drip loop toepassingen
  • Buitengebruik volgens EN 50565-2
  • Voor gebouwen of industriële installaties met een grote concentratie van mensen of waardevolle voorwerpen

Bijzonderheden

  • Oliebestendig overeenkomstig EN 60811-404; slijtvast en goede bestendigheid tegen stoffen in de atmosfeer, vetten en minerale oliën
  • Ozon- (volgens EN 60811), UV-, koude (-40 °C flexibel aan de geleider) en hittebestendig (+90 °C aan de geleider)
  • Torsiebestendig voor drip loop (windturbine) ==>TW-0, TW-1 en TW-2: -40 °C tot +90 °C/ 2.000 cycli (5.000 cycli bij +5 °C)/ torsiehoek van +/-150 ° per meter bij een omwenteling per minuut
  • Onderbrekingsvrije lange termijn onderdompelen (AD8) tot 100 m waterdiepte (chloorwater toegestaan, geen drinkwater, minimale watertemperatuur van +5 °C, alleen stilstaand water zonder stroming en verkeer)
  • Halogeenvrij conform EN 60754 (onderdelen -1 en -2), vlamvertragend conform IEC 60332-1-2 en geringe rookgasdichtheid (LS) conform EN 61034-2

Normreferentie en keurmerken

  • <HAR> H07RN-F kabeltypegoedkeuring volgens EN 50525-2-21

Opmaak

  • Conductor made of bare copper wires
  • Aderisolatie van speciaal rubber
  • Buitenmantel van speciaal rubbermengsel

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: flexibele kabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: Flexibele kabel

Geleideridentificatie

  • Tot max. 5 aders: kleurcodering volgens VDE 0293-308, zie tabel T9
  • Vanaf 6 aders: zwart met witte nummers

Geleideropmaak

  • Fijndradig volgens IEC 60228 klasse 5

Torsiebeweging in WTG

  • TW-0 & TW-2, zie bijlage T0

Minimale buigradius

  • Verplaatst: 6 x buitendiameter
  • Vaste installatie: 4 x D

Nominale spanning

  • U0/U: 450/750 V

Testspanning

  • 2500 V AC

Aardingsgeleider

  • G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider
  • X = zonder groen-geel

Belastbaarheid

  • zie Datasheet

Temperatuurbereik

  • Soms bewegend: -40 °C tot +90 °C
  • Vaste installatie: -50°C tot +90°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Voor het vinden van onze standaardlengten, ga naar: www.lappbenelux.com/service/downloads/standaard-kabellengtes
  • Handelsproduct, geen Lapp product
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.