NSSHÖU

Robuuste rubberkabel voor de mijnbouw

NSSHÖU, VDE, stuurstroomkabel, rubber, voor zware omstandigheden, met binnen- en buitenmantel, 0,6/1 kV, klasse 5, flexibel -25°C tot +90 °C, mijnbouw, buitenshuis

  • Mijnbouw
  • Buitengebruik
  • Oliebestendig

Geschikt voor gebruik buitenshuis Bestand tegen lage temperaturen Mechanische weerstand Oliebestendig UV-bestendig

CE VDE EAC Fire

Artikelnummer Aantal aders en aderdoorsnede (mm²) Buitendiameter [mm] Kopergewicht (kg/km) Gewicht (kg/km) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
NSSHÖU-O
1600500
1 X 16.0 10.9 153,6 260
1600501
1 X 25.0 13.3 240 390
1600502
1 X 35.0 14.4 336 500
1600503
1 X 50.0 16.7 480 680
1600504
1 X 70.0 18.9 672 900
1600505
1 X 95.0 21.0 912 1150
1600506
1 X 120.0 23.3 1152 1440
1600507
1 X 150.0 25.2 1440 1750
1600508
1 X 185.0 28.4 1776 2180
1600509
1 X 240.0 31.4 2304 2790
NSSHÖU-J
1600516
3 G 1.5 11.8 43,2 200
16005243
4 G 1.5 12.7 57,6 230
16005333
5 G 1.5 13.6 72 280
1600517
3 G 2.5 13.2 72 260
16005253
4 G 2.5 15.4 96 360
16005343
5 G 2.5 16.5 120 420
1600541
7 G 2.5 20.0 168 600
1600544
12 G 2.5 26.0 288 860
16005263
4 G 4.0 16.9 153,6 470
16005353
5 G 4.0 18.2 192 550
16005273
4 G 6.0 18.3 230,4 580
16005363
5 G 6.0 20.6 288 740
16005283
4 G 10.0 22.3 384 950
16005373
5 G 10.0 24.1 480 1100
16005293
4 G 16.0 26.1 614 1400
16005383
5 G 16.0 28.3 768 1720
16005303
4 G 25.0 31.2 960 2000
16005313
4 G 35.0 34.1 1344 2700
16005323
4 G 50.0 41.0 1920 3700

Voordelen

  • Voor gebruik bij zeer hoge mechanische belasting
  • Aderisolatie: rubbersamenstelling type 3Gl3
  • Niet antistatisch

Toepassing

  • Voor ondergrondse en bovengrondse mijnbouw
  • Verbinding voor bewegende apparatuur en machines
  • Onder zware werkomstandigheden
  • Geschikt voor buitengebruik en in droge en vochtige ruimtes

Bijzonderheden

  • Vlamvertragend conform IEC 60332-1-2
  • Oliebestendig volgens EN 60811-404
  • Hoge kerfbestendigheid
  • Slijtvast

Normreferentie en keurmerken

  • <VDE> NSSHÖU kabeltypecertificering volgens VDE 0250-812

Opmaak

  • Fijndradige litzen van blank koper
  • Aderisolatie: rubbersamenstelling, type 3GI3
  • Binnenmantel: Rubber mengsel type GM1b of 5GM5
  • Buitenmantel: rubbersamenstelling, type 5GM5

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Laagspanningskabel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: Sterkstroomkabel

Geleideridentificatie

  • Tot max. 5 aders: kleurcodering volgens VDE 0293-308, zie tabel T9
  • Vanaf 6 aders: zwart met witte nummers

Geleideropmaak

  • Fijndradig volgens IEC 60228 klasse 5

Minimale buigradius

  • Flexibel gebruik: 10 x D
  • Vaste installatie: 5 x buitendiameter

Nominale spanning

  • U0/U: 600/1000 V

Testspanning

  • 3000 V

Aardingsgeleider

  • G = met groen-geel (GR-GE) beschermende geleider
  • X = zonder groen-geel

Belastbaarheid

  • Volgens VDE 0298 deel 4, tabel 15

Temperatuurbereik

  • Soms bewegend: -25 °C tot +90 °C
  • Vaste installatie: -40°C tot +90°C

  • Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven waarden van de producten nominale waarden. Gedetailleerde waarden (bijv. tolerantie) zijn op aanvraag leverbaar.
  • Verpakkingsformaat: ring ≤ 30 kg of ≤ 250 m, anders op haspel
  • Geef uw keuze op voor het verpakkingstype (bijv. 1 x 500 m haspel of 5 x 100 m ringen).
  • Handelsproduct, geen Lapp product
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.