SILVYN ZHLS 3/8'' 12.6X17.8 BK SILVYN ZHLS 3/8'' 12.6X17.8 BK 64400256 SILVYN® ZHLS - is een spiraalvormige metalen buis met gekoppeld profiel en polyolefine mantel met laag brandgevaar
SILVYN LTP 32 COUPLER SILVYN LTP 32 COUPLER 55510313 SILVYN® LTP koppelstuk - vernikkeld messing buiskoppeling
SILVYN COMPACT 45° M25X1.5 NPB SILVYN COMPACT 45° M25X1.5 NPB 61803853 SILVYN® COMPACT M is een vernikkelde messing buisfitting met gepolijst oppervlak dat beschermingsklasse IP67 levert
SILVYN COMPACT 90° NPT 1" NPB SILVYN COMPACT 90° NPT 1" NPB 61803842 SILVYN® COMPACT NPT - vernikkelde messing buisfitting met gepolijst oppervlak dat beschermingsklasse IP67 levert
SILVYN COMPACT PG 11 NPB SILVYN COMPACT PG 11 NPB 61803816 SILVYN® COMPACT PG - vernikkelde messing buisfitting met gepolijst oppervlak dat beschermingsklasse IP67 levert
SILVYN SEALING WASHER M20 SILVYN SEALING WASHER M20 61809410 SILVYN® AFDICHTRING - voor metrisch schroefdraad
SILVYN LCG-M 40X1.5 SILVYN LCG-M 40X1.5 55503227 SILVYN® LCG-M is een vernikkelde messing buisfitting met IP65 bescherming door het geïntegreerde drukafdichting
SILVYN LCW-M 20X1.5/2 SILVYN LCW-M 20X1.5/2 55503231 SILVYN® LCW-M is een haakse, vernikkelde messing buisfitting met IP65 bescherming door het geïntegreerde drukafdichting
SILVYN LTP 50 / 40.4X47.9 BK 10M SILVYN LTP 50 / 40.4X47.9 BK 10M 61805470 SILVYN® LTP - zwarte slang met dikke PVC mantel
SILVYN HCX 1/2'' 16.0X21.1BK 30M SILVYN HCX 1/2'' 16.0X21.1BK 30M 61744229 SILVYN® HCX is vloeistofdichte, temperatuurbestendige slang met gekoppeld profiel en een thermosplastische ommanteling
SILVYN FCE-V0 25/21.2X26.0 BK SILVYN FCE-V0 25/21.2X26.0 BK 61814711 SILVYN® FCE-V0 is een a spiraalvormig gewikkelde gefelste metalen slang hoge kwaliteit polyurethaan (PUR) omhulling
SILVYN HFX 3/8'' 12.6X17.8 BK 30M SILVYN HFX 3/8'' 12.6X17.8 BK 30M 64400210 SILVYN® HFX is een vloeistofdichte, chemische weerstand slang met aaneensluitend profiel en een grijze PVC ommanteling
SILVYN LTPG-M 12X1.5 NPB SILVYN LTPG-M 12X1.5 NPB 55510200 SILVYN® LTPG-M is een vernikkelde messing buisfitting die een beschermingsklasse tot IP66/67/68/69 biedt
SILVYN LTP 90° M16X1.5/2 NPB SILVYN LTP 90° M16X1.5/2 NPB 55510410 SILVYN® LTPW-M is een vernikkelde messing buisfitting die een beschermingsklasse tot IP66/67/68/69 biedt
SILVYN LTPS-M 16X1.5/1 NPB SILVYN LTPS-M 16X1.5/1 NPB 55510600 SILVYN® LTPS-M is een vernikkelde messing buisfitting die een beschermingsklasse tot IP66/67/68/69 biedt
SILVYN HTDL 1/2'' 16.1X21.1 BK 60M SILVYN HTDL 1/2'' 16.1X21.1 BK 60M 61814200 SILVYN® HTDL is een vloeistofdichte slang met UL/CSA goedkeuring met gekoppeld profiel en een PVC ommanteling
SILVYN OR 3/8'' 12.6X17.8 BK 75M SILVYN OR 3/8'' 12.6X17.8 BK 75M 61712840 SILVYN® OR is een vloeistofdichte, oliebestendige slang met aaneensluitend profiel en een speciale PVC ommanteling
SILVYN EF 3/8'' 12.6X17.8 GY 75M SILVYN EF 3/8'' 12.6X17.8 GY 75M 61712470 SILVYN® EF is een vloeistofdichte slang met aaneensluitend profiel en een grijze PVC ommanteling