SILVYN® AMG-M FG

SILVYN® AMG-M FG is een slangschroefverbinding van roestvast staal voor gebruik, in de levensmiddelensector

Specifiek voor de voedingsmiddelen- en drankindustrie

Betrouwbaar Robuust Mechanische weerstand Voedings- & drankindustrie

FDA

Artikelnummer Artikelbenaming Nominale afmeting SW sleutelmaat mm Voor buis met buitenste Ø (mm) Binnen ø Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN AMG FG
55503275
16 x 1,5 3/8" 27 17,8 10,2
55503276
20 x 1,5 1/2" 30 21,1 13,9
55503277
25 x 1,5 3/4" 36 26,4 18,5
55503278
32 x 1,5 1" 46 33,1 23,8
55503271
40 x 1,5 1 1/4" 54 41,8 31,8
55503269
50 x 1,5 1 1/2" 63 47,8 36,8

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
    ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor metalen kabelbeschermslang

Materiaal

  • Materiaal: AISI 316 roestvrij staal
    Binnenafdichting: polyamide 6
    O-ring en buitenafdichting: TPE met FDA-keurmerk

Veiligheidsklasse

  • IP 69

Temperatuurbereik

  • -45°C tot +105°C

Voordelen

  • Hoge treksterkte
  • Voor hoge mechanische belasting
  • Betere afdichting
  • Gemakkelijk te demonteren
  • FDA CFR 21 (177.2600) en NSF 51
    Speciale afdichtring voor voedingsmiddelen- en drankindustrie in Noord-Amerika

Toepassing

  • In combinatie met beschermslang:
  • SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/FG
    HIPROJACKET
  • Machinebouw
  • Voedingsmiddelen- en drankindustrie, specifiek voor de productie en verwerking van zuivel- en vleesproducten
  • Buitengebruik

Opmaak

  • Metrische schroefdraad
  • Hexagonale kraag
  • Huls met schroefdraad
  • Wartelmoer
  • Speciale afdichting