SILVYN® AMG-M

SILVYN® AMG-M is een vernikkelde messing buisfitting die beschermingsklasse IP67 biedt

Temperatuurbestendig Robuust Mechanische weerstand

CSA UL

Artikelnummer Artikelbenaming Anamet nummer SW sleutelmaat mm Geschikt voor SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® AMG-M recht
55503240
16 x 1,5/1 812.015.1 26 5/16"
55503241
16 x 1,5/2 812.016.1 26 3/8"
55503242
20 x 1,5 812.020.1 29 1/2"
55503243
25 x 1,5 812.025.1 35 3/4"
55503244
32 x 1,5 812.032.1 45 1"
55503245
40 x 1,5 812.040.1 54 1 1/4"
55503246
50 x 1,5 812.050.1 62 1 1/2"
55503247
63 x 1,5 812.063.1 77 2"

  • * Handelsproduct, geen Lapp product
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
    ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor metalen kabelbeschermslang

Materiaal

  • Materiaal: vernikkeld messing
    Afdichtring: polyamide
    O-ring: NBR

Veiligheidsklasse

  • IP 67

Temperatuurbereik

  • -45°C tot +105°C

Voordelen

  • Hoge treksterkte
  • Voor hoge mechanische belasting
  • Betere afdichting
  • Gemakkelijk te demonteren

Toepassing

  • In combinatie met beschermslang:
  • SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/FG
    HIPROJACKET
  • Machinebouw
  • Spoorwegtoepassingen

Opmaak

  • Metrische schroefdraad
  • Hexagonale kraag
  • Huls met schroefdraad
  • Wartelmoer

Opmerking

  • SILVYN® AMG 16/1 x 1,5 zonder UL/CSA-keurmerk