SILVYN® AMG
SILVYN® AMG is een vernikkelde messing buisfitting die beschermingsklasse IP67 biedt
- * Handelsproduct, geen Lapp product
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor metalen kabelbeschermslang -
Materiaal
- Materiaal: vernikkeld messing
Afdichtring: polyamide
O-ring: NBR -
Veiligheidsklasse
- IP 67
-
Temperatuurbereik
- -45°C tot +105°C
-
Voordelen
- Hoge treksterkte
- Voor hoge mechanische belasting
- Betere afdichting
- Gemakkelijk te demonteren
- 45° en 90° hoek maakt optimale montage mogelijk
Toepassing
- In combinatie met beschermslang:
- SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/FG
HIPROJACKET - Machinebouw
- Spoorwegtoepassingen
Opmaak
- PG-schroefdraad
- Zeskant kraag, recht/45° kniestuk/90° kniestuk
- Huls met schroefdraad
- Wartelmoer
Opmerking
- SILVYN® AMG 7/ 9/1 /11/1 zonder UL/CSA goedkeuring