SILVYN® AMW-M

SILVYN® AMW-M is een vernikkelde messing haakse buisfitting die beschermingsklasse IP67 biedt

Temperatuurbestendig Robuust Mechanische weerstand

CSA UL

Artikelnummer Artikelbenaming Anamet nummer SW sleutelmaat mm Geschikt voor SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® AMW-M 90°
55503260
16 x 1,5 812.916.1 26 3/8"
55503261
20 x 1,5 812.920.1 29 1/2"
55503262
25 x 1,5 812.925.1 35 3/4"
55503263
32 x 1,5 812.932.1 45 1"
55503264
40 x 1,5 812.940.1 54 1 1/4"
55503265
50 x 1,5 812.950.1 62 1 1/2"
55503266
63 x 1,5 812.963.1 77 2"

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
    ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor metalen kabelbeschermslang

Materiaal

  • Materiaal: vernikkeld messing
    Afdichtring: polyamide
    O-ring: NBR

Veiligheidsklasse

  • IP 67

Temperatuurbereik

  • -45°C tot +105°C

Voordelen

  • 90° kniestuk voor optimale montage
  • Hoge treksterkte
  • Voor hoge mechanische belasting
  • Betere afdichting
  • Gemakkelijk te demonteren

Toepassing

  • In combinatie met beschermslang:
  • SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/FG
    HIPROJACKET
  • Machinebouw
  • Spoorwegtoepassingen

Opmaak

  • Metrische schroefdraad
  • 90° zeskant-kraag
  • Huls met schroefdraad
  • Wartelmoer