SILVYN® COMPACT M

Vernikkelde messingkoppeling met ruimtebesparende afmetingen in verschillende ontwerpen

SILVYN® COMPACT M is een vernikkelde messing buisfitting met gepolijst oppervlak dat beschermingsklasse IP67 levert

Ruimtebesparend door compacte afmetingen.

Mechanische weerstand Lichtgewicht Benodigde ruimte Robuust Temperatuurbestendig

CE

Artikelnummer Metrische maat Geschikt voor SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX Geschikt voor SILVYN® HIPROJACKET Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® COMPACT M
61803846 16 x 1.5 5/16" - 10
61803800
16 x 1.5 3/8" 13 10
61803847 20 x 1.5 5/16" - 10
61803801
20 x 1.5 3/8" - 10
61803802
20 x 1.5 1/2" 16 10
61803803
25 x 1.5 3/4" 22 5
61803804
32 x 1.5 1" 25 5
61803805
40 x 1.5 1 1/4" 35 2
61803806
50 x 1.5 1 1/2" 38 2
61803807
63 x 1.5 2" 51 2
SILVYN® COMPACT 45° M
61803848
16 x 1.5 5/16" - 10
61803850
16 x 1.5 3/8" 13 10
61803849
20 x 1.5 5/16" - 10
61803851
20 x 1.5 3/8" - 10
61803852
20 x 1.5 1/2" 16 10
61803853
25 x 1.5 3/4" 22 5
61803854
32 x 1.5 1" 25 5
SILVYN® COMPACT 90° M
61803808
16 x 1.5 3/8" 13 10
61803809
20 x 1.5 3/8" - 10
61803810
20 x 1.5 1/2" 16 10
61803811
25 x 1.5 3/4" 22 5
61803812
32 x 1.5 1" 25 5
61803813
40 x 1.5 1 1/4" 35 2
61803814
50 x 1.5 1 1/2" 38 2
61803815
63 x 1.5 2" 51 2

Voordelen

  • Ruimtebesparende toepassing
  • Voor hoge mechanische belasting
  • Hoge treksterkte
  • Corrosiebestendig

Toepassing

  • In combinatie met beschermslang:
  • Geschikt voor SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX
  • Machinebouw
  • Spoorwegtoepassingen

Opmaak

  • Metrische schroefdraad
  • Hexagonale kraag
  • Huls met schroefdraad
  • Wartelmoer

Opmerking

  • Uitvoeringen met PG-schroefdraad staan in de online-catalogus

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
    ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor metalen kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: Metalen beschermslang-schroefverbinding

Normreferentie en keurmerken

  • UL 514B

Op aanvraag:

  • Beschikbaar in roestvast staal

Materiaal

  • Materiaal: vernikkeld messing
    Afdichtring: polyamide
    O-ring: NBR

Veiligheidsklasse

  • IP 66
    IP 67

Temperatuurbereik

  • -45°C tot +105°C

  • * Handelsproduct, geen Lapp product
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.