SILVYN® COMPACT NPT
Vernikkelde messingkoppeling met ruimtebesparende afmetingen in verschillende ontwerpen
SILVYN® COMPACT NPT - vernikkelde messing buisfitting met gepolijst oppervlak dat beschermingsklasse IP67 levert
Ruimtebesparend door compacte afmetingen.
Voordelen
- Ruimtebesparende toepassing
- Voor hoge mechanische belasting
- Hoge treksterkte
- Corrosiebestendig
Toepassing
- In combinatie met beschermslang:
- Geschikt voor SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX
- Machinebouw
- Spoorwegtoepassingen
Opmaak
- NPT schroefdraad
- Hexagonale kraag
- Huls met schroefdraad
- Wartelmoer
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor metalen kabelbeschermslang -
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Class-Description: Metalen beschermslang-schroefverbinding
-
Normreferentie en keurmerken
- UL 514B
-
Materiaal
- Materiaal: vernikkeld messing
Afdichtring: polyamide
O-ring: NBR -
Veiligheidsklasse
- IP 67
-
Temperatuurbereik
- -45°C tot +105°C
-
- * Handelsproduct, geen Lapp product
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.