SILVYN® COMPACT PG

Vernikkelde messingkoppeling met ruimtebesparende afmetingen in verschillende ontwerpen

SILVYN® COMPACT PG - vernikkelde messing buisfitting met gepolijst oppervlak dat beschermingsklasse IP67 levert

Ruimtebesparend door compacte afmetingen.

Mechanische weerstand Lichtgewicht Benodigde ruimte Robuust Temperatuurbestendig

CE

Artikelnummer PG maat Geschikt voor SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX Geschikt voor SILVYN® HIPROJACKET Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® COMPACT PG
61803816
11 3/8" 13 10
61803817
13,5 3/8" - 10
61803818
16 1/2" 16 10
61803819
21 3/4" 22 5
61803820
29 1" 25 5
61803821
36 1 1/4" 35 2
61803822
42 1 1/2" 38 2
61803823
48 2" 51 2
SILVYN® COMPACT 90° PG
61803824
11 3/8" 13 10
61803825
13,5 3/8" - 10
61803826
16 1/2" 16 10
61803827
21 3/4" 22 5
61803828
29 1" 25 5
61803829
36 1 1/4" 35 2
61803830
42 1 1/2" 38 2
61803831
48 2" 51 2

Voordelen

  • Ruimtebesparende toepassing
  • Voor hoge mechanische belasting
  • Hoge treksterkte
  • Corrosiebestendig

Toepassing

  • In combinatie met beschermslang:
  • Geschikt voor SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX
  • Machinebouw
  • Spoorwegtoepassingen

Opmaak

  • PG-schroefdraad
  • Hexagonale kraag
  • Huls met schroefdraad
  • Wartelmoer

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
    ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor metalen kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: Metalen beschermslang-schroefverbinding

Normreferentie en keurmerken

  • UL 514B

Materiaal

  • Materiaal: vernikkeld messing
    Afdichtring: polyamide
    O-ring: NBR

Veiligheidsklasse

  • IP 67

Temperatuurbereik

  • -45°C tot +105°C

  • * Handelsproduct, geen Lapp product
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.