SILVYN® EF

Artikelnummer Nominale afmeting ID x OD mm Buigradius (mm) VE ring (m) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® EF
61722240
5/16" 10.1 x 14.4 65 50
61712470
3/8" 12.6 x 17.8 85 75
61712480
1/2" 16 x 21.1 110 60
61712490
3/4" 21 x 26.4 140 50
61712500
1" 26.5 x 33.1 170 30
61712510
1 1/4" 35.1 x 41.8 215 30
61712520
1 1/2" 40.3 x 47.8 250 15
61712530
2" 51.6 x 59.9 300 15

Voordelen

  • Beschermt tegen vloeistoffen
  • Hoge treksterkte
  • Robuust
  • Hoge bestendigheid tegen in elkaar drukken
  • Extra flexibel

Toepassing

  • Machinebouw
  • Installatietechniek
  • Transformatorenbouw
  • Spoorwegtoepassingen
  • Papierindustrie

Opmaak

  • Spiraalvormig gewonden zwaar metalen beschermslang
  • Kunststof buitenmantel

Opmerking

  • VE = 10m (op aanvraag)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Class-ID : EC001179
    ETIM 5.0 Klassebeschrijving : Metalen kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Class-Description: Metalen beschermslang

Op aanvraag:

  • Grotere lengtes dan 10m coils op aanvraag

Geleverde kleur

  • Grijs

Materiaal

  • Gegalvaniseerd staal met PVC-mantel

Temperatuurbereik

  • -25°C tot +70°C kortstondig: tot max. +90°C

  • * Handelsproduct, geen Lapp product
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.