SILVYN® FDG/FDHW/FDW

SILVYN® FDG/FDHW/FDW - buisfitting van gegoten staal voor mechansiche belasting

Robuust Mechanische weerstand

CSA UL

Artikelnummer Artikelbenaming Typ T & B SW sleutelmaat mm Binnen ø Geschikt voor SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® FDG
52004329
9 7360 23 10 5/16"
52004330
11 7361 24 11 3/8"
52004360
13,5 7362 24 11 3/8"
52004390
16 7363 30 14,5 1/2"
52004420
21 7364 36 20 3/4"
52004450
29 7365 46 25 1"
52004480
36 7366 55 33,5 1 1/4"
52004510
42 7367 60 38,5 1 1/2"
52004540
48 7368 80 49,5 2"
SILVYN® FDG NPT schroefdraad
52021580
1/2" 5331 26 11 3/8"
52021560
1/2" 5332 32 14,5 1/2"
52021570
3/4" 5333 41 20 3/4"
52021590
1" 5334 46 25 1"
52021600
1 1/4" 5335 55 33,5 1 1/4"
52021610
1 1/2" 5336 65 38,5 1 1/2"
52021611
2" 5337 80 49,5 2"
SILVYN® FDHW 45° bocht
52004560
11 7341 26 11 3/8"
52004590
13,5 7342 26 11 3/8"
52004620
16 7343 32 14,5 1/2"
52004650
21 7344 36 20 3/4"
52004680
29 7345 46 25 1"
52004710
36 7346 55 33,5 1 1/4"
52004770
48 7348 75 49,5 2"
SILVYN® FDHW 45° NPT schroefdraad
52023290
1/2" 5341 28 11 3/8"
52021620
1/2" 5342 30 14,5 1/2"
52021630
3/4" 5343 41 20 3/4"
52021640
1" 5344 46 25 1"
52021650
1 1/4" 5345 55 33,5 1 1/4"
52021660
1 1/2" 5346 56 38,5 1 1/2"
52021661
2" 5347 75 49,5 2"
SILVYN® FDW 90° bocht
52004790
11 7351 25 12 3/8"
52004820
13,5 7352 25 14,5 3/8"
52004850
16 7353 30 14,5 1/2"
52004880
21 7354 36 20 3/4"
52004910
29 7355 46 25 1"
52004940
36 7356 55 33 1 1/4"
52004970
42 7357 60 39 1 1/2"
52005000
48 7358 75 50 2"
SILVYN® FDW 90° NPT schroefdraad
52021670
1/2" 5351 28 11 3/8"
52021680
1/2" 5352 32 14,5 1/2“
52023440
3/4" 5353 36 20 3/4"
52021690
1" 5354 46 25 1"
52023830
1 1/4" 55 55 33,5 1 1/4"
52021710
1 1/2" 5356 60 38,5 1 1/2"
52021711
2" 5357 75 49,5 2"

  • * Handelsproduct, geen Lapp product
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
    ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor metalen kabelbeschermslang

Materiaal

  • Wartel: gietstaal met corrosiebestendig, verzinkt en verchroomd oppervlak.
    Afdichtring: PA
    Binnenmantel: staal

Veiligheidsklasse

  • IP 67

Temperatuurbereik

  • -45°C tot +105°C

Voordelen

  • Hoge treksterkte
  • Voor hoge mechanische belasting
  • Betere afdichting
  • Gemakkelijk te demonteren
  • 45° kniestuk voor optimale montage

Toepassing

  • In combinatie met beschermslang:
  • SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/FG
    HIPROJACKET
  • Machinebouw
  • Spoorwegtoepassingen

Opmaak

  • PG of NPT schroefdraad
  • Hexagonale kraag
  • Huls met schroefdraad
  • Wartelmoer