SILVYN® HCX
SILVYN® HCX is vloeistofdichte, temperatuurbestendige slang met gekoppeld profiel en een thermosplastische ommanteling
Voordelen
- Beschermt tegen vloeistoffen
- Hoge treksterkte
- Robuust
- Hoge bestendigheid tegen in elkaar drukken
Toepassing
- Machinebouw
- Papierindustrie
- Meet- en regeltechniek
- Spoorwegtoepassingen
- Buitengebruik
Bijzonderheden
- UV-bestendig
Opmaak
- Spiraalvormig gewonden zwaar metalen beschermslang
- Hitte-gestabiliseerde kunststof buitenmantel
Opmerking
- VE = 10m (op aanvraag)
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 5.0 Class-ID : EC001179
ETIM 5.0 Klassebeschrijving : Metalen kabelbeschermslang -
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 6.0 Class-Description: Metalen beschermslang
-
Op aanvraag:
- Grotere lengtes dan 10m coils op aanvraag
-
Geleverde kleur
- Zwart
-
Materiaal
- Metaal met TPE-mantel
-
Temperatuurbereik
- -55°C tot +145°C
kortstondig: tot max. +160°C -
- * Handelsproduct, geen Lapp product
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.