SILVYN® HFX

Artikelnummer Nominale afmeting ID x OD mm Buigradius (mm) VE ring (m) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® HFX
64400200
5/16" 10.1 x 14.4 65 30
64400210
3/8" 12.6 x 17.8 85 30
64400220
1/2" 16 x 21.1 110 30
64400230
3/4" 21 x 26.4 140 30
64400240
1" 26.5 x 33.1 170 30
64400250
1 1/4" 35.1 x 41.8 215 15
64400251
1 1/2" 40,3 x 47,8 250 15
64400252
2" 51,6 x 59,9 300 15

Voordelen

  • Slagvast
  • Robuust
  • Bescherming tegen slijtage
  • Hoge bestendigheid tegen olie, benzine, zuren en vetten
  • Vloeistofdicht

Toepassing

  • Machinebouw
  • Papierindustrie
  • Meet- en regeltechniek
  • Spoorwegtoepassingen
  • Buitengebruik

Bijzonderheden

  • UV-bestendig
  • Halogeenvrij en vlamvertragend
  • Hoge mechanische en chemische bestendigheid

Opmaak

  • Spiraalvormig gewonden zwaar metalen beschermslang
  • PUR-buitenmantel

Opmerking

  • VE = 10m (op aanvraag)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Class-ID : EC001179
    ETIM 5.0 Klassebeschrijving : Metalen kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Class-Description: Metalen beschermslang

Op aanvraag:

  • Grotere lengtes dan 10m coils op aanvraag

Geleverde kleur

  • Zwart

Materiaal

  • Metaal met PUR-mantel

Temperatuurbereik

  • -55 °C tot +105 °C
    kortstondig tot +125 °C

  • * Handelsproduct, geen Lapp product
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.