SILVYN® HTDL

Artikelnummer Nominale afmeting ID x OD mm Buigradius (mm) VE ring (m) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® HTDL
61814190
3/8" 12.6 x 17.8 85 60
61814200
1/2" 16.1 x 21.1 110 60
61814210
3/4" 21.1 x 26.4 140 45
61814220
1" 26.8 x 33.1 170 30
61814230
1 1/4" 35.4 x 41.8 215 15
61814240
1 1/2" 40.3 x 47.8 250 15
61814250
2" 51.6 x 59.9 300 15

Voordelen

  • Beschermt tegen vloeistoffen
  • Hoge treksterkte
  • Robuust
  • Hoge bestendigheid tegen in elkaar drukken

Toepassing

  • Machinebouw
  • Installatietechniek
  • Transformatorenbouw
  • Spoorwegtoepassingen
  • Exporters

Opmaak

  • Spiraalvormig gewonden zwaar metalen beschermslang
  • Kunststof buitenmantel

Opmerking

  • Bij de nominale maten 3/8" tot en met 1 1/4" met doorlopende koperen geleiders voor aarding. Zwaar metalen inzetstuk uit verzinkt bandstaal met speciale hitte- en UV-bestendige kunststof mantel. In Ex-omgevingen te gebruiken volgens NEC 501-4B

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Class-ID : EC001179
    ETIM 5.0 Klassebeschrijving : Metalen kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Class-Description: Metalen beschermslang

Normreferentie en keurmerken

  • UL 360
  • NEC 501-4B

Geleverde kleur

  • Zwart

Materiaal

  • Metaal met mantel uit PVC-samenstelling

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +105°C
    kortstondig: tot max. +120°C

  • * Handelsproduct, geen Lapp product
  • Maten 1 1/2″ en 2″ zonder koperen geleiders
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.