SILVYN® LTP-E

SILVYN® LTP-E - vernikkeld messing inzetstuk

Zorgt ervoor dat kabels niet beschadigd raken

Betrouwbaar Temperatuurbestendig

CE

Artikelnummer Nominale afmeting Geschikte nominale grootte beschermslang Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® LTP-E
61802300
10 1/4" 10
61802301
12 5/16" 10
61802302
16 3/8" 10
61802303
20 1/2" 10
61802305
25 3/4" 10
61802306
32 1" 10
61802307
40 1 1/4" 10
61802304
50 1 1/2" 4
61802308
63 2" 1

Voordelen

  • Om beschadiging van de kabel te voorkomen

Toepassing

  • Eindstuk beschermslang
  • Overal waar geen beschermslangen gebruikt worden

Bijzonderheden

  • De kraag bedekt het slanguiteinde volledig

Opmaak

  • Huls met schroefdraad

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
    ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor metalen kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: Metalen beschermslang-schroefverbinding

Materiaal

  • Vernikkeld messing

Temperatuurbereik

  • -50°C tot +135°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.