SILVYN® LTP

SILVYN® LTP - zwarte slang met dikke PVC mantel

Goede chemische bestendigheid Mechanische weerstand Oliebestendig Robuust UV-bestendig Waterdicht

CE LLOYDS

Artikelnummer Nominale afmeting ID x OD mm Buigradius (mm) VE ring (m) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® LTP
61805400
10 - 1/4" 7.0 x 11.8 35 50
61805410
12 - 5/16" 10.0 x 14.2 40 50
61805420
16 - 3/8" 12.6 x 17.8 45 50
61805430
20 - 1/2" 16.0 x 21.1 65 50
61805440
25 - 3/4" 21.0 x 26.4 100 25
61805450
32 - 1" 26.5 x 33.1 135 25
61805460
40 - 1 1/4" 35.4 x 41.8 175 10
61805470
50 - 1 1/2" 40.4 x 47.9 230 10
61805480
63 - 2" 51.6 x 59.7 280 10

Voordelen

  • Beschermt tegen vloeistoffen
  • Hoge treksterkte
  • Robuust
  • Hoge bestendigheid tegen in elkaar drukken
  • Hoge bestendigheid tegen olie en chemicaliën, UV-bestendig

Toepassing

  • Machinebouw
  • Buitengebruik
  • Transformatorenbouw
  • Spoorwegtoepassingen
  • Papierindustrie

Opmaak

  • Spiraalvormig gewonden zwaar metalen beschermslang
  • Kunststof buitenmantel

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Class-ID : EC001179
    ETIM 5.0 Klassebeschrijving : Metalen kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Class-Description: Metalen beschermslang

Certificeringen

  • IEC EN 61386-23

Geleverde kleur

  • Zwart (RAL 9005), UV-bestendig

Materiaal

  • Binnenmantel: Gegalvaniseerd staal
    Buitenmantel: PVC

Temperatuurbereik

  • -20°C tot +105°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.