SILVYN® LTPG-M

SILVYN® LTPG-M is een vernikkelde messing buisfitting die een beschermingsklasse tot IP66/67/68/69 biedt

Corrosiebestendig Maximale bescherming tegen vibratie Mechanische weerstand Oliebestendig Optimale trekontlasting Robuust

CE LLOYDS

Artikelnummer Metrische maat SW sleutelmaat mm Schroefdraad lengte mm Geschikt voor SILVYN® LTP Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® LTPG-M
55510200
12 x 1.5 20.0 10 10 10
55510210
16 x 1.5/1 20.0 10 12 10
55510220
16 x 1.5/2 24.0 10 16 10
55510230
20 x 1.5/1 24.0 12 16 10
55510240
20 x 1.5/2 26.0 12 20 10
55510250
25 x 1.5 33.0 14 25 10
55510260
32 x 1.5 40.0 15 32 2
55510270
40 x 1.5 50.0 16 40 1
55510280
50 x 1.5 58.0 16 50 1
55510290
63 x 1.5 70.0 20 63 1

Voordelen

  • Hoge treksterkte
  • Bescherming tegen trillingen
  • Hoge afdichtingseigenschappen

Toepassing

  • In combinatie met beschermslang:
  • SILVYN®LTP
  • Toepassingen met een hoge mechanische belasting
  • In omgevingen waar vloeistoffen aanwezig zijn

Opmaak

  • Metrische schroefdraad
  • Hexagonale kraag
  • Huls met schroefdraad
  • Wartelmoer

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
    ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor metalen kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: Metalen beschermslang-schroefverbinding

Certificeringen

  • IEC EN 61386-23

Materiaal

  • Materiaal: vernikkeld messing
    Afdichtring: PA compressie-afdichting

Veiligheidsklasse

  • IP66
    IP67
    IP68 (5 bar)
    IP69

Temperatuurbereik

  • -50°C tot +135°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.