SILVYN® TB-E

De stalen eindsteun beschermt de kabel tegen schade. Deze fungeert als afdekking voor de slanguiteinden.

Betrouwbaar

Artikelnummer Artikelbenaming Typ T & B Geschikt voor Anaconda slangen Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® TB-E
52024319 9 R 719 123 5/16 "
52024320 11/13,5 R 719 101 3/8"
52024330 16 R 179 125 1/2"
52024340 21 R 179 126 3/4"
52024351 29 R 179 127 1"
52024361 36 R 179 128 1 1/4"

  • * Handelsproduct, geen Lapp product
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Tule kabelbeschermslang

Materiaal

  • staal

Voordelen

  • Om beschadiging van de kabel te voorkomen

Toepassing

  • In combinatie met beschermslang
  • SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/FG
    HIPROJACKET
  • Eindstuk beschermslang

Bijzonderheden

  • De kraag bedekt het slanguiteinde volledig

Opmaak

  • Huls met schroefdraad