Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
Voor de veilige afdichting naar de behuizing. Bescherming tegen olie, stof en water aan verbindingsschroefdraad van een schroefverbinding of dergelijke onderdelen.
Bijzonderheden
Afdichtingsril zorgt voor betere aansluiting tussen wartel en behuizing
Oliebestendig
Classificatie ETIM 5
ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Pakkingring
Classificatie ETIM 6
ETIM 6.0 Class-ID: EC001181
ETIM 6.0 Class-Description: Afdichtring
Geleverde kleur
blauw
Materiaal
Polyester Elastomer
Veiligheidsklasse
IP66 IP67 IP68 (5 bar) IP69
Temperatuurbereik
-50°C tot +135°C
De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.