SILVYN® LCC-C
SILVYN® LCC koppelstuk - vernikkeld messing buiskoppeling
Verbinding van twee slanglengtes
Artikelnummer | Nominale afmeting | Geschikt voor SILVYN® LCC-2/LCCH-2 | Stuks / VE | Basis-eenheid | Prijs (Basisprijs) | |
---|---|---|---|---|---|---|
55503476
|
16 | 16 | 2 | |||
55503477
|
20 | 20 | 2 | |||
55503478
|
25 | 25 | 2 | |||
55503479
|
32 | 32 | 2 |
Voordelen
- Optionele verlenging van SILVYN®LCC-2 / LCCH-2
- Snelle montage
- Hoge treksterkte
Toepassing
- In combinatie met beschermslang:
- SILVYN® LCC-2 / LCCH-2
- Koppelstuk om beschermslangen te verlengen
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor metalen kabelbeschermslang -
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Class-Description: Metalen beschermslang-schroefverbinding
-
Certificeringen
- IEC EN 61386-23
-
Materiaal
- Vernikkeld messing
-
Veiligheidsklasse
- IP 65
-
Temperatuurbereik
- -50°C tot +135°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.