SILVYN® LCC-E
SILVYN® LCC-E - vernikkeld messing inzetstuk
Zorgt ervoor dat kabels niet beschadigd raken
Voordelen
- Om beschadiging van de kabel te voorkomen
Toepassing
- Eindstuk beschermslang
- Overal waar geen beschermslangen gebruikt worden
Bijzonderheden
- De kraag bedekt het slanguiteinde volledig
Opmaak
- Huls met schroefdraad
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Tule kabelbeschermslang
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000519
- ETIM 6.0 Class-Description: Eindtule voor beschermslangen
-
Materiaal
- Vernikkeld messing
-
Temperatuurbereik
- -50°C tot +135°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.