SILVYN® LCS-M

SILVYN® LCS-M is een gedraaide, vernikkelde messing buisfitting met IP65 bescherming door het geïntegreerde drukafdichting

Corrosiebestendig Maximale bescherming tegen vibratie Oliebestendig Robuust

CE

Artikelnummer Metrische maat SW 1/2 mm Totale lengte mm Schroefdraad lengte mm Geschikt voor SILVYN® LCC-2/LCCH-2 Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® LCS-M
55503470
16 x 1.5/1 20 / 22 39 10 12 10
55503471
16 x 1.5/2 24 / 26 40,9 10 16 10
55503472
20 x 1.5/1 24 / 26 41 10 16 10
55503473
20 x 1.5/2 26 / 29 41,8 10 20 10
55503474
25 x 1.5 33 / 35 50,7 12 25 10
55503475
32 x 1.5 40 / 42 56,9 13 32 2

Voordelen

  • Hoge treksterkte
  • Bescherming tegen trillingen
  • Betere afdichting

Toepassing

  • In combinatie met beschermslang:
  • SILVYN® LCC-2 / LCCH-2
  • Toepassingen met een hoge mechanische belasting
  • In omgevingen waar vloeistoffen aanwezig zijn

Opmaak

  • Metrische schroefdraad
  • Zeskant kraag met torsie-element
  • Huls met schroefdraad
  • Wartelmoer

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
    ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor metalen kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: Metalen beschermslang-schroefverbinding

Certificeringen

  • IEC EN 61386-23

Materiaal

  • Materiaal: vernikkeld messing
    Afdichtring: PA compressie-afdichting

Veiligheidsklasse

  • IP 65

Temperatuurbereik

  • -50°C tot +135°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.