SILVYN® LCW-M
SILVYN® LCW-M is een haakse, vernikkelde messing buisfitting met IP65 bescherming door het geïntegreerde drukafdichting
Voordelen
- Hoge treksterkte
- Bescherming tegen trillingen
- Betere afdichting
Toepassing
- In combinatie met beschermslang:
- SILVYN® LCC-2 / LCCH-2
- Toepassingen met een hoge mechanische belasting
- In omgevingen waar vloeistoffen aanwezig zijn
Opmaak
- Metrische schroefdraad
- 90° zeskant-kraag
- Huls met schroefdraad
- Wartelmoer
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor metalen kabelbeschermslang -
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Class-Description: Metalen beschermslang-schroefverbinding
-
Normreferentie en keurmerken
- IEC EN 61386-23
-
Materiaal
- Materiaal: vernikkeld messing
Afdichtring: PA compressie-afdichting -
Veiligheidsklasse
- IP 65
-
Temperatuurbereik
- -50°C tot +135°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.