SILVYN® SAT

De schroefverbinding van vernikkeld messing beschermt de kabel schade garandeert een veilige verbinding dankzij de wartelmoer.

Artikelnummer Artikelbenaming SW sleutelmaat mm Bevestigingsgat Ø (mm) Geschikt voor SILVYN® LCC-2/LCCH-2 Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61802351
SAT 12 17 8.5 13
61802353
SAT 20 24 15.3 20
61802354
SAT 25 29 19.100000000000001 25
61802355
SAT 32 38 26.2 32

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
    ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor metalen kabelbeschermslang

Materiaal

  • Materiaal: vernikkeld messing

Veiligheidsklasse

  • IP 54

Voordelen

  • Om beschadiging van de kabel te voorkomen

Toepassing

  • In combinatie met beschermslang
  • SILVYN® LCC-2 / LCCH-2
  • Eindstuk beschermslang

Bijzonderheden

  • Betrouwbare verbinding dankzij de dopmoer

Opmaak

  • Huls met schroefdraad
  • Wartelmoer